选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA ready2_rivet

高效快速冲压铆接的通用自动化解决方案。预配置的 ready2_rivet 软件包可无缝集成到生产环境中,适用于冲压铆接领域的所有典型任务。


具有高效率和高质量的冲压铆接

软件包适用于冲压铆接领域的所有任务

KUKA 与 Böllhoff Verbindungstechnik GmbH 合作开发了用于冲压铆接领域所有任务的预配置自动化软件包。KUKA ready2_rivet 可无缝集成到生产环境中并且易于操作。凭借针对冲压铆接优化过的特性和工具、料库或模具的快速更换装置,KUKA 为白车身领域中铆钉机的所有典型任务提供了通用自动化解决方案,同时也适用于一般工业中的应用。 

亮点


操作简单

铆接钳的参数设置可通过一个操作装置进行控制。可以非常简单地在 KUKA smartPAD 上切换到 Böllhoff 操作界面。

狭小的占用面积

合而为一:控制柜中由于合并了机器人控制系统和过程控制系统,减少了硬件,因此占用面积非常小。

非常便捷的可访问性

通过部分集成的拖链系统,ready2_rivet 软件包实现了非常便捷的可访问性。

无缝集成

通过预定义的配置,自动化软件包可无缝集成到生产环境中。

快速调试

预编程的通过三个测量点的调试可简化工具、料库和模具的更换。

高质量保证

通过集成在流程中的“Process done”监控可以轻松识别并排除错误。

ready2_rivet: 所有组件概览

使用紧凑预配置的自动化软件包 ready2_rivet 可提高冲压铆接领域中任务的生产效率。在此您可以一目了然地看到所有组件。我们还提供带材料软管的部分集成拖链系统解决方案。
  • 机器人 KR QUANTEC

    KR QUANTEC 系列
    KR QUANTEC 是我们最强劲、最精确的机器人之一,在任何情况下都可提供最佳性能。了解更多关于 KR QUANTEC 的信息。

    了解更多

  • 带过程控制的机器人控制系统 KR C4 extended

    机器人控制系统 KR C4 extended
    KR C4 控制系统高效、灵活且能持续降低您的成本。在此您可找到关于 KR C4 的更多信息。

    了解更多

  • KUKA smartPAD

    KUKA smartPAD
    使用 KUKA smartPAD 可直观操作,符合人体工程学。了解 KUKA smartPAD 的更多优点。

    了解更多

  • 安装工具 Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH
    安装工具 Böllhoff RIVSET® Automation EH 可实现最大的铆接力和最高的加工速度。 

    了解更多

  • 铆钉供应装置 Böllhoff Rivset Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    Böllhoff Rivset Feeding Unit 确保可靠地直接向铆钉库和铆接头供应铆钉。
  • 料库更换器 Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    料库更换器 Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    自动料库填充和料库更换站确保顺利灵活的铆接过程。

    了解更多

  • 模具更换器 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    模具更换器 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    模具更换器 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer 支持冲压铆钉长度和大小的快速灵活变化。
  • 自动工具更换系统

    自动工具更换系统
    为了获得最大的生产灵活性,KUKA ready2_rivet 软件包中使用了 Walther-Präzision 的自动工具更换系统。

ready2_rivet 的所有事实概览,可供下载

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

压缩打包!ready2_use 的所有数据和事实在一个文件中可供下载。在此您可获取 ready2_rivet 软件包的数据表。

现在下载