选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA新品震撼首发,聚焦电子行业自动化

2016中国国际机器人展览会7月6日在上海盛大开幕,工业机器人制造商KUKA公司携数款面向热门高技术产业的机器人应用华丽亮相,详情点击。

2016年9月27日


2016年7月6日,上海——2016中国国际机器人展览会(CIROS 2016)7月6日在上海盛大开幕,工业机器人制造商KUKA公司携数款面向热门高技术产业的机器人应用华丽亮相。KUKA在展会期间隆重发布其最新机器人产品KR 3 AGILUS,通过键盘检测应用工作站及娱乐应用单元演示,为观众呈现KUKA面向更多领域开拓创新的全新成果。此外,KUKA的明星产品人机交互机器人LBR iiwa也在展会现场的检测pad应用工作站中展示了其在电子行业的应用。
作为中国有代表性的机器人领域全产业链专业展览会, CIROS不仅得到国内外机器人行业主流品牌的重视,也是世界各地机器人用户行业和买家关注的焦点。KUKA借助CIROS的平台,在位于上海国家会展中心的3H-A158展台展示了世界顶级的智能化技术,为高速发展中的电子产业再添新动力。
KUKA在2016中国国际机器人展览会的展位

KR 3 AGILUS R540 键盘检测应用工作站

KUKA最新研发的KR 3 AGILUS机器人采用6轴轻量设计,最大负载3kg,最大工作范围541mm,重复精度±0.02mm。它是正对追求最短循环时间和最高产量的电子行业量身打造的产品,有利于客户实现投资回报率。
KR 3 AGILUS紧凑的单元设计和多样的安装方式特别适合需要在狭小空间内进行生产的产品。在键盘检测中,它的机器人末端集成了高性能的六轴力/力矩传感器,结合精准的定位,能够快速获取末端的力与位移数据,更加高效与智能。KUKA将其专业知识与技能应用于电子行业密集型的生产单元中,重新定义了3公斤负载级别的机器人技术标准。
KR3 AGILUS 与客人互动

KR 3 AGILUS R540娱乐应用单元

在另一个机器人工作站中,KUKA展示了同款新品机器人的娱乐应用。KR 3 AGILUS尺寸结构紧凑、占地面积小,内置的拖链系统、机械臂上受保护的接口以及干扰轮廓能确保在有限空间内灵活运动。凭借这些特性,KR 3 AGILUS成为针对微型工件及产品生产的优异解决方案,广泛适用于小型部件装配、拾取与放置、螺接、焊接、粘结、包装、检测或检验等应用。
作为在其负载级别中快速的机器人之一,KR 3 AGILUS能够用较短的节拍时间创造更多的价值。无论客户希望将其放置在什么位置,也无论需要多长的周期时间,KR 3 AGILUS始终能发挥优异使用效果和作业精度。

LBR iiwa检测pad应用工作站


展会现场还有大名鼎鼎的KUKA智慧人机交互机器人LBR iiwa,在检测pad应用工作站中向观众展示7轴机器人的出众性能。它能够通过自动搜索功能准确地插入音频线,凭借精准控制力点击Home键实现开机,还能利用触摸笔划屏解锁并点击视频播放,从而完成电子产品的检测流程,充分展示了集成高精度传感器能够实现精准力控的特点。
LBR iiwa依靠KUKA先进的机器人技术,开启了人与机器人之间直接协作的新篇章。它扮演着操作员“第三只手”的角色,可以与操作员直接协作,而无需使用安全护栏。它将操作员从辛苦且不符合人体工程学的任务中解放出来,并且具备很高的安全性。
随着中国制造业生产方式向柔性、智能、精细转变,构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫,对工业机器人的需求越来越旺盛,对机器人品质的要求也越来越高。电子行业由于其产品更新换代快、生产周期短、任务要求灵活的特点,给自动化设备的应用带来了许多限制。身为崛起中的高科技产业,电子行业亟需推广定制化的智能解决方案。KUKA以优异的工业机器人创新技术,为电子行业加速推进智能化提供动力,即将开启行业发展新篇章!