选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA Coaster

经认证可应用于展会表演、企业活动等多种场合的移动驾乘产品:租借使用灵活的全套机器人系统 KUKA Coaster 以实现安全载客。


租借经过认证的 6 轴机器人作为安全的驾乘产品:以低成本获取丰富动作体验

您计划举办某项活动,并且正在寻找吸引来宾和观众的特别节目吗?那么您一定不能错过这个难得的机会,租借我们通过 EN 13814 安全标准认证的移动驾乘产品 KUKA Coaster。

KUKA Coaster 只需占用很小的空间,并且可由经过培训的人员在现场为您组装所有必要的配件。这样就可以为您的特定场合轻松快速地准备好吸引来宾的精彩节目

为展会和活动租借全套机器人系统 – 灵活多样和十分安全的载人运行

KUKA Coaster 为各个年龄段提供纯粹的动作娱乐体验和充分的安全保障:机器人的动作可以根据乘客需求分级执行 – 从适合儿童的绕轴旋转运动到惊险刺激的急速翻转运动。

通过以下方式确保乘客的安全

  • 获得认证的结构组件和传动装置
  • 机械止动装置
  • 持续电子监控
  • 大型触摸显示屏上通俗易懂的图形让操作简便而安全
KUKA Coaster 利用多种运动程序为全家人带来驾乘乐趣。

整合为一个套件:机器人和配件组成移动驾乘产品

我们为您提供快速简便地使用 KUKA Coaster 所需的一切服务 – 由经过培训的 KUKA 工作人员进行专业的组装、拆卸和操作。

  • 机器人
  • 双人座舱
  • 护栏及通道门
  • KR C4 机器人控制系统
  • 具有操作软件用户许可证的操作面板
  • 从“平缓”到“极限”5 个预定义驾驶程序
KUKA Coaster 与所有必要的配件一起交付,并由专业人员进行组装、拆卸和操作。

使用租赁系统的前提条件:

占地面积(室内运行):12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m(带护栏)
组装/拆卸/运行:由 KUKA 派遣三名经过培训的人员,3 天完成组装 / 2 天完成拆卸
叉车(负载能力 5 t): 货叉 (l ≥ 2,300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
电源: 32 安培,400 伏特 CEKON 插座,无 RCD / 单独接地
地面条件: 混凝土强度等级 C20/C25,厚度至少 250 mm
许可: 必须获得国家相关部门许可