选择您所在的地点:

国家和地区

一汽集团采用 KUKA KR 1000 titan 安装气缸体

在欧洲还不为人知的一汽集团是中国最大的汽车制造商之一。


一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂是一汽集团的全资子公司,其惠山重型柴油机生产新基地已于 2012 年 2 月竣工投产,年产量为 125000 台。在此,奥格斯堡的机器人承担的工作范围颇为 广泛。其中的亮点是:库卡机器人 KR 1000 titan 搬运重达 700 kg 的气缸体。

 

库卡KR 500机器人运用于曲轴搬运工作

重载型机器700 kg气缸体

如果要转动重达 700 kg 所谓 6DM 柴油机的气缸体,例如在安装汽缸排、曲轴和油 池时,则对装配线上的作业任务极具挑战性。使用旋转和起重装置以及人力的传统搬 运方法由于空间需求大和效率低而已遭淘汰。对于重量为 500 至 700 kg 的工件和 200 kg 重的抓爪,只有负载能力达 1000 kg 的重载型机器人才适用于该作业任务。

库卡的Titan轻松操作气缸体

当约 500 kg 重的气缸体在安装前到达工作单元时,KUKA KR 1000 titan 在传感器 的控制下将其抓取并放到工件支架上。自此气缸体将按程序经过几个步骤,其中包括安 装连杆、气缸、油池等。在执行该安装作业期间,机器人必须将气缸体在一个规定位置 上精确地转动 90 度。在作业完成后,重达 700 kg 的气缸体重新返回工作单元,KR 1000 抓取并转动 180 度将其放到上部工件支架上,然后安装好的气缸体继续其在装 配线上的旅程。

 

市场上最强悍的机器人

KUKA KR 1000 titan 是市场上最强悍的六轴机器人。这一高科技机器以其 3202 mm 的最大作用范围、±0.1 mm 的重复精度 和 1000 kg 的负载范围堪称 全球工业机器人冠军。其工作空间可达 78 m3。除了 KR 1000 titan 之外,两个 KR 16 机器人可承担高要求的密封作业,而 KR 210 和 KR 500 则可负责沉重的 搬运和装配作业。六轴 KR 210 机器人以其 210 kg 的负载能力和 2700 mm 的 作用范围脱颖而出。

库卡210机器人运用于重负载搬运及装配工作

高效的KUKA解决方案超出预期

KUKA 工作单元采用“双 X 型”的智能化设备布局使得整个装配线范围内的路 径短,减少了工件支架的数量,提高了装配线的效率,并降低了投资成本。此外, 机器人有时还必须负责安装相当费力的较重部件,并确保不会损坏其重要的部 分。KUKA 机器人凭借其卓越的性能出色地完成了高标准的作业任务。如今,装 配线每年产量达到 125000 台,大大超出了 100000 台电机的初始目标。

 

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。