請選擇您的所在位置:

國家

Faster, stronger, more versatile: KR SCARA now also available with a payload of 12 kilograms

The success of electromobility and regenerative energies increased the demand for Scara robots for a higher payload with more range. To match this, KUKA has developed standard and cleanroom versions of the KR SCARA that can move up to 12 kilograms.

2022年9月7日


強大的機器人連接臂不可或缺

負載級別達 12 kg 的 Scara 機器人目前主要在亞洲廣泛受到採用。然而,全球其他地區對此類工業機器人的需求也不斷增加,例如電動汽車領域在電池生產過程中的堆疊應用、光電設備製造商、工件組裝或是藥品包裝應用:靈活多變的四軸 Scara 機器人非常適合用於自動化流程和揀放任務,並且能以最高的精度執行單調的作業。

業界高度期待全新 KR SCARA 機型,因為它們不僅擁有更高的負載級別,而且也同樣擁有 KR SCARA 系列的多項優勢:最短的循環時間、重複精度高、緊實的設計結構

KUKA 機器人以最高速運轉

標準機型和負載級別高達 12 kg 的淨室機器人均提供三種不同的作用範圍,分別為:650、750 和 850 mm。標準機型的最佳循環時間令人信服,僅介於 0.40 ~ 0.42 秒之間;淨室機型也以高速著稱,循環時間也僅需 0.42 至 0.44 秒。為了能夠完成特殊的包裝或箱中取物作業,這款作用範圍達 750 mm 的 SCARA 機器人另外還提供搭載超長 Z 軸的 Z600 變型。這根很可能創紀錄的軸長達 600 mm,較同系列其他機型多出 200 mm。

 


實驗室中的基準測評顯示,KUKA 的新型揀放 Scara 機器人在許多方面都大幅領先同類機器人,其中尤其值得一提的是廣大的產品組合和循環時間。而在圓周精度方面,我們甚至達到了整個測試系列中的最佳數值。

KUKA 產品經理 Kenny Li

淨室應用的絕佳選擇

位置重複精度達 +/- 0.025 mm——即使在快速運動之下也精準無比。新款 KR SCARA 重量僅 50 kg,可在攝氏 0 ~ 45 度的溫度下完美運行,因此可用於各種生產環境。新機型的電纜導管鋪設於機身內部,因此該系列的整體結構非常精簡且易於清潔。標準設計符合防護等級 IP20 標準,淨室設計則符合防護等級 IP54 和淨室等級 ISO 5 標準

歡迎瞭解更多關於 KR SCARA 機器人的資訊

無論是揀放應用、在淨室中組裝小型零件,還是搬運或檢測,KUKA 的 Scara 系列 4 軸機器人安裝靈活、運動精度高且維護費用低。在此獲得更多關於機器人系列的資訊。

智慧自動化全套設備

不僅是工業機器人,還是控制器、手持操作設備和軟體都同樣重要。小型機器人控制器 我們的軟體 KR C5 microKUKA smartPAD 讓您能夠簡單操作負載能力高達 12 kg 的新機型。

KUKA 全新 Scara 機型

擁有 DIN EN ISO 14644-1 標準認證,滿足幾乎所有應用中的嚴格安全要求,即日起可訂購負載能力高達 12 kg 的所有機型。自今年年底開始,這些機器人將開始在世界各地的工廠服務。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定