Industriële tweedehands robots

KUKA 二手設備:深思熟慮的選擇

KUKA 的二手設備不僅是自動化領域高成本效益的入門之選,而且也被證明為物有所值的投資,可以幫助您擴展或者更新您的應用。

交貨時間短,品質有保障

KUKA 的二手設備均根據工廠標準進行過嚴格的檢測,可以確保您獲得最新的技術、安全性和技術支援。對於二手設備的所有部件,我們為您提供保固。您可以從型號齊全的二手機器人、壓機、旋轉傾斜定位器和摩擦焊接機中進行選擇。我們會快速且簡便地交付與您的加工任務完美匹配的合適二手設備。

個別匹配的二手設備

您打算讓一台二手設備匹配您具體的生產要求嗎?KUKA 會根據客戶的需要,對二手設備進行裝備,以便最佳化您的生產流程。您可以選擇大修、部分檢修、簡單檢修或者客戶解決方案和現代化改造。 

始終保持最新狀態和靈活性

無論是短期使用還是考察認識,只要您需要,就可以租用 KUKA 的二手設備。最新一代的設備確保了始終具備最新的技術水準。此外,對於因非自身責任造成的損壞,全包式租金可以為您節省維修成本,使您從 KUKA 的全面保障中獲益。購買時您所擁有的好處:已付的月租金可以按比例從購買價格中扣除。 

方便地回收二手設備


如果您不再需要您已使用過的 KUKA 設備,我們可以審視重新購回的可能性。購買設備時,您可以詢問關於二手設備的折價情況,這樣可以節省資金。

您專屬的二手設備

您打算購買一台 KUKA 二手設備嗎?我們竭誠為您提供專業諮詢。請聯絡我們,我們會根據您的要求提供理想的解決方案


確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多