KUKA 機器人應用在微電子行業中

總計 25 台 KUKA 機器人應用于 Possehl Electronics 公司位於巴登符騰堡州 Pforzheim(普福爾次海姆)附近的 Niefern 生產基地。它們在那裡製造汽車電動轉向系的複雜控制殼體。 

2017年5月17日

系統的核心部分:三台 KR AGILUS 將部件精確地放到注塑機中。

工業機器人在三條生產線上以十分之一毫米的精度進行作業

另外,機器人裝配有專用抓爪。這使注塑機在準備處理和裝備時可以精確到 0.1 毫米。另一個優點:週期時間極短。KR AGILUS 系列的多台小型機器人、一台 KR 5 arc 機器人和多台中等負荷的 KUKA 機器人參與製造汽車電動轉向系的複雜控制殼體。

自 2013 年起,Possehl 在三條生產線上運用基於機器人的自動化。為此,系統和製造方案在 Niefern 已實現標準化。總共 25 台 KUKA 機器人在這些生產線上完成傳統的拾取和放置操作。特別之處在於:它們在運動時相互完美協調並且作業極其精確。

在視頻中您將看到 25 台 KUKA 機器人如何互相完美協調地在三條生產線上作業。

小型機器人是系統的核心部分

注塑機裝備的準備工作由兩台 KR 6 R900 型的 KUKA 小型機器人完成。它們的任務:52 個衝壓件必須在最短時間內以高達 0.1 毫米的精度放到注塑機中。然後在那繼續加工。 

Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定