運用桌面版模組機器人輕鬆學習機器人程式設計

看似玩具,但表現如同真機:OrangeApps GmbH 公司最近生產了由系統模組構成的機器人。雖然它的尺寸比同類大型的橙色產品小了四分之一,但性能表現卻如同一台真正的 6 軸機器人。這對於學生們而言,正好適合練習。

2020年6月17日

無論是中小學、大學、培訓,還是僅僅居家自學,均可適用:全新的 OrangeApps 教育型機器人系統非常適合在完全沒有工業車間的情況下瞭解 6 軸機器人及其操作。這款迷你機器人由 1,010 個塑膠系統模組、馬達和感測器組成,並且可以運用相應軟體完全如同真實的 KUKA 機器人一樣移動和程式設計,表現堪比 KR QUANTEC 或 KR IONTEC

教育型機器人為程式設計的後備力量提供支援

OrangeApps 為 KUKA 和其他工業客戶研發了一款適合機器人系統的個性化軟體解決方案 – 通常也可以在工業中應用。教育型機器人程式設計的軟體由 KUKA.OfficeLite 加上 OrangeApps 的一款應用程式組成。溫馨提示:KUKA 會為中小學和大學提供特定的教育授權。OrangeApps 希望透過培訓用機器人使新進程式設計師和機器人操作人員對 6 軸機器人的機械和電子方面有所瞭解。 
外觀如同真機:OrangeApps 的 DIY 機器人

由系統模組構成的機器人主要設計用於培訓

桌面版機器人限量發售,提供三種款型:套件 1 包括軟體、電纜、安裝手冊以及系統模組供應商的必要技術模組清單。如果您家裡已經具備後者,就可以立即開始使用該套件。套件 2 包括所有必要元件和軟體的完整套件。套件 3 適合沒有耐心、興趣或時間自行組裝機器人的所有人員:機器人已完全組裝好,且隨附軟體送到府上。
可透過安裝手冊快速組裝 DIY 機器人

無需基礎知識,即可安裝機器人

OrangeApps 公司總經理兼教育型機器人系統發明者 Daniel Schmidt 保證說道:「13、14 歲以上的青少年掌握一些技巧,就能在 4 到 5 小時組裝好機器人。」同時他們會輕鬆學到很多關於運動系統、齒輪箱、馬達和其他機械部件的知識。
這款迷你機器人由 1,010 個塑膠的系統模組、馬達和感測器組成。

教育型機器人系統可以如同真實的 KUKA 機器人一般,運用相應的應用程式進行程式設計和控制。

OrangeApps 公司總經理 Daniel Schmidt
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定