KUKA 的新型 KR 4 AGILUS:設計精巧,性能始終恰如所需

KUKA 自十月起上市的新型 KR 4 AGILUS 將有望成為小型機器人排行第一的熱門機款。精巧型機器人的設計最適合電子工業中機器人技術型自動化生產,以及其他行業中的搬運任務。

2020年8月7日

可任意用於電子工業的小型機器人技術幾乎毫無限制

無論是在狹小的自動化工作單元中,還是在空間受限的生產環境中,乃至對於高要求的應用場合,新的 KUKA 小型機器人 KR 4 AGILUS 都能從容應對。這款負載等級不超過 4 kg 的新型號在自動化生產流程中的應用可能性幾乎毫無限制,既可以用於電子工業,也適合許多其他行業。例如,這款機器人可以安裝在任何位置:地面、牆壁或天花板,採用任意角度皆可。

更多功能和可能性以適合電子工業中機器人技術型自動化生產

這款機器人能夠迅速、安全地移動不超過 4 kg 的重物。擴大後的作用範圍達到 600 mm,因為工作範圍擴展了幾乎 40%,使它具備了更多的應用可能性,而且即便在最狹小的空間中也能確保最高的精準度。KR 4 AGILUS 在重複精度和循環時間方面展現了自己的實力:每個工作步驟最大 0.02 mm 偏差,一次循環時間小於 0.4 秒(小型 Adept 循環),這款機器人憑藉如此實力衝上性能之巔。維護費用合理:保養成本非常少,使用壽命最長。
KUKA 的 KR 4 AGILUS:最適合電子工業的小型機器人技術

我們新推出的 4 kg 級小型機器人是一名真正的「實幹家」,完美適合眾多自動化任務,無論是電子工業還是其他行業。

Markus Hollfelder-Asam,KUKA 的產品組合經理
KR 4 AGILUS 提供很多介面,使其可以連接大量的週邊設備。

新型 KR 4 AGILUS 在各種環境中遊刃有餘

達到 IP40 防護等級的 KR 4 AGILUS 準備充分,例如 0 - 55 度的溫度均屬於其舒適範圍。其可靠性得到 TÜV 認證、歐洲 CE 認證以及美國 UL 認證等等,這些均是優異品質的標誌。即使用於處理敏感的零件,KR 4 AGILUS 的用戶也無需擔心:這款機器人可避免不受控制的靜電充電或放電 (ESD) 造成的損害,對於敏感的任務同樣準備充分。
KUKA 的新型 KR 4 AGILUS:設計精巧,性能始終恰如所需

KUKA 最新的控制技術

「KR 4 AGILUS 不僅是填補了我們 KUKA 產品組合的空白,」KUKA 的產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam 如此認為。「我們新推出的 4 kg 級小型機器人是一名真正的「實幹家」,完美適合眾多自動化任務,無論是電子工業還是其他行業都可應用。」KR 4 AGILUS 提供很多介面,使其可以連接大量的週邊設備並擴大應用可能性。且最好的一點是:這款小型機器人採用了 KUKA 最新的控制技術,即配有最新版本系統軟體 KSS 8.7 的 KR C5 micro 控制器,確保其對任務的控制和解決更為高效。
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定