快速設定機器人:使用 KUKA ready2_pilot 手動引導

自動化能為企業帶來許多優勢,特別是在執行危險、費力或單調的作業時。但設定往往最具關鍵性,如何輕鬆教會機器人助理做事?透過手動引導:KUKA ready2_pilot 能解決這個問題。

2021年2月5日

公司裡有無數種使用機器人的應用場景:焊接、鑽孔、黏接僅是機器人可快速、長時間以及以穩定高品質處理的三種任務範例,然而自動化也同時代表數位化。畢竟工業領域使用機器人並不單指設備而已,其中還包括機器人的控制裝置和軟體。對許多公司而言,這正是一大挑戰,根據 Bitkom 產業協會和德國工藝中央協會 (ZDH) 的研究結果,雖然有 81% 的受訪企業願意接受創新應用,但同時也有 64% 表示害怕接觸數位化技術。

手動引導取代繁瑣的設定

機器人普及化的主要障礙通常在於操作,潛在的使用者認為,他們必須為培訓和人事大筆投資,因此大多會對機器人解決方案為之卻步。而這項挑戰的解決方案正是 KUKA 的 ready2_pilot這項解決方案採用「easy programming」的原則,主要目標客群瞄準不具機器人設定經驗的企業。
Met hand guiding via de Commander bestuurt de operator de robot.
操作人員透過 Commander 手動引導操控機器人。
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
「easy programming」的整體套件:使用 KUKA 的 ready2_pilot 進行手動引導。

手動引導– 透過手動引導教會機器人做事

工作人員利用一種 6D 滑鼠的「Commander」,用手沿著工件引導機器人,並為它示範它該做什麼。透過與操作裝置的無線連接,工作人員的動作會轉換為指令,這些指令之後可根據需求變更或補充。透過這種方式,可快速紀錄任務,並立即確實執行設定。
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
就像自己做一樣,那麼容易:使用 ready2_pilot 手動引導工業機器人

無線機器人控制套件:KUKA ready2_pilot

使用 ready2_pilot,「easy programming」

手動調教機器人,就像自己動手做

「Commander」的作用是輔助工具,它是一種控制單元,類似 KUKA smartPAD 上的 6D 滑鼠,可往任何方向移動,也能辨識前進和後退指令。只需簡單幾個步驟,即可將 Commander 直接裝在機器人上,而且其反應非常靈敏快捷。因此可直接在零組件上執行工作步驟。重要優勢:工作人員只須稍作練習,就能快速習慣這種和機器人共事的模式,並能輕鬆地「分配」機器人任務,無須進行深入的培訓或完成認證課程。此外,Commander 具備多功能特性。Commander 可以相同的方式應用在所有類型的機器人上,這表示公司的投資可在最短時間內回本。

Het hartstuk van ready2_pilot: de controller voor de exacte handgeleiding van een industriële robot.
ready2_pilot 的核心:精準手動引導工業機器人的控制器。

工作人員透過我們的手動引導系統 ready2_pilot,實務上達到與機器人手牽手合作無間的目標。手動引導機器人手臂,幾乎就像自己動手焊接、鑽孔或黏接一樣。

Dieter Rothenfußer,KUKA Handling, Machining & Processing 部門的產品組合經理
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定