KUKA數位領域

操作技術(OT)和資訊技術(IT)是不一樣的技術——這方面的認知是能夠成功實現工業 4.0 的關鍵。KUKA 早在上個世紀 90 年代就已經從事將操作技術和行動技術合併的工作。

在數位化供應鏈中,參與各方的業務流程都在共同成長。透過整合的網路,工業 4.0 將克服現今價值創造鏈的所有媒介中斷的情況。這些潛力主要隱藏在以下這些領域中:

  • 提高生產與物流流程的速度和靈活性
  • 降低取得成本
  • 最佳化資料的安全性和一致性

在任何可以想像的工業 4.0 方案中,作為連接層的雲端技術都起了核心作用。

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
雲端技術在工業 4.0 中起著核心作用。 

工業 4.0 在 OT 和 IT 之間選擇

在實踐中,實現工業 4.0 這一命題有著不同的模式:來自工業領域的專家們著眼於操作技術(OT),而諸如 ERP 和 MES 供應商等則更多地關注資訊技術(IT) 。如要將工業 4.0 成功付諸實踐,就必須了解,OT 和 IT 顯然是不一樣的。

「Safety」與「安全」

以中文「安全」為例:英語中,OT 使用「safety」,IT 則使用「security」,這當中有明確的區分。

在中文中,相同的詞語描述不同的要求:在 OT 的生產環境下,該詞指的範圍是從確保生產設備的可用性和可靠性開始,到生產環境對於人和機器的安全性為止。而 IT 中所說的「安全」,一般是指透過有目標性的管理資料存取來確保保密性、完整性和可用性。

連接操作和行動技術

作為發起人,KUKA 早在上個世紀 90 年代就發現了這個問題。在標準化的主流技術基礎之上,KUKA 開發了可協同操作的模組化開放系統。這些系統在當時就已經使 IT 與傳統自動化技術的融合進入核心階段。因此,KUKA 在產品系列中為未來的智慧型工廠推出了模組化的軟體架構。它們已經為工業 4.0 的整個發展流程做好了準備。

我們透過 KUKA ConnectNebbiolo 技術邊緣計算創造出與系統相關的層和雲端平臺。填寫生產中的專有 OT 與商務 IT 和雲端 IT 的標準化資料格式和新協定之間的空白。結果是,我們將把機器人、自動導引運輸車 (AGV) 或物流設備等操作技術與雲端技術、網路、行動技術和其他現代 IT 基礎設施結合起來。

透過在產品系列中加入可改進支援、售後服務、供應、安裝和預防性保養的工具,我們希望為客戶提供附加價值——盡可能方便使用者和提高效率。

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo 盒確保對相關雲端資料的存取,因此是工業 4.0 的基礎。 

工業 4.0 和機器人網際網路(IoR)

KUKA 正在密集工作,努力為實現 KUKA 自動化解決方案的進一步模組化和數位化而創造強大的支柱。全新雲端平臺 KUKA Connect 是我們在工業 4.0 方面樹立的第一塊里程碑。

KUKA Connect 採用統一的使用者介面

透過一些易於實現的應用程式軟體擴展基礎或雲端技術的功能基礎,例如資產管理,能夠持續提高機器人系統的智慧化。在一個統一的使用者介面控制下,KUKA Connect 將逐步發揮多個元件組合的潛能:

  • 連續的生產資料
  • 新型生產流程
  • 靈活的網路化
  • 回應組件的整合

同時,KUKA Connect 透過智慧整合電子系統、行動設備、行動系統和通訊基礎設施的最新技術,將有助於生產流程的數位化。

人機資料智慧交換

KUKA Connect 是工業 4.0 背景下易於實現在 OT 和 IT 技術之間建立無縫連接的第一步。同時,KUKA 機器人透過一個平臺與各種不同的服務和應用程式相連。

借助 KUKA Connect,我們能夠將大資料分析和雲端計算用在生產中預測並持續提高生產率、品質和靈活性。該平臺不僅可以用於存取機器資料。而且還具備從中建立詳細圖表、歷史記錄和統計資料的智慧。目的是為了生成資訊和知識,在整個生命週期中提高 KUKA 自動化解決方案的效力和效率。KUKA Connect 是人機和相關服務之間交換所有資料和資訊的通用高速鏈路。

全新雲端平臺 KUKA Connect 的核心優勢

  • 持續提高生產率
  • 穩定降低總運行成本
  • 在各種不同的應用中為機器人的整個生命週期提供支援

可擴展性帶來更高價值

KUKA Connect 支援各種先進的雲端技術和網路技術。建立該平臺的目的就是支援不同行業的各種機器人自動化解決方案的水平擴展性——包括汽車業、航空航太業、消費電子產品行業和一般工業等。

KUKA Connect 是以開放式全球標準為基礎,具備大量資料處理能力,可以讓整合商和合作夥伴在平臺中擴展自己的應用程式、服務和外掛程式。從而為客戶提供更多附加價值。設計 KUKA Connect 的初衷是在工業 4.0 的應用中擁有最大的自由空間,因此它不受平臺限制,可垂直擴展。由此,可將其用於生產技術的不同軟硬體環境

在最新的後端架構基礎上,KUKA Connect 提供了一個反應迅速、操作簡便的網路使用者介面,無需安裝任何軟體,並可在所有終端設備上運行。

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定