KUKA omniMove 驅動技術

該 KUKA 驅動技術以 Mecanum 車輪為基礎,可以確保您的車輛具有無限的可操縱性。使用全向驅動的 KUKA 產品可以瞬時從靜止狀態沿任意方向移動,因此可以實現 360 度的自由運動。

KUKA omniMove 驅動技術:無限的可操縱性

全向車輪技術可以使車輪沿任意方向移動。一個車輪由兩個輪輞和九個以 45 度角安裝的自由滾輪。各個車輪的運動互不相干,使車輛不僅可以前進和側移,而且還可以沿對角線運動和做圓周運動。整個車輪由電機驅動,有四種規格。

KUKA omniWheel 的每個滾輪只有兩個螺栓連接,可以快速拆裝
  250 型輪 310 型輪 375 型輪 575 型輪
直徑 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
滾輪個數 9 9 8 9
額定負載 150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg


產品

KMR iiwa

KMP 1500

KUKA omniMove

KUKA omniMove / KMR QUANTEC / TripleLift

 
 
 
 
 
 
 
 

KUKA Mecanum 車輪技術的優點

  • 節省空間的技術和幾乎不受限制的運動方向
    您可以省下空間用於物流,併為您的生產提供更多空間。通過 Mecanum 車輪技術,使用 omniMove 驅動技術的移動式 KUKA 解決方案的限制遠比使用傳統移動解決方案的限制要少,因此可以無縫整合到現有的生產情況中。
  • 安裝和維護成本低
    如使用 KUKA Mecanum 車輪,地面不需要以任何方式處理,而且還不會磨損。
  • 精度最高
    通過 KUKA omniMove 驅動技術,精度可以達到 +/- 5 mm。
  • 便於快速拆裝
    由於採用 KUKA 設計,單個滾輪可以在車輛上直接更換,無需拆下整個車輪,幾分鐘即可完成。

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定