協作型機械手臂相比普通機械手臂:差別是什麼?
相較於傳統的工業型機械手臂,協作型機械手臂可以在沒有防護裝置的狀況下,與人員在同一個工作區域內共同作業。協作型機械手臂上設有感測器和攝影機,可以確保機械手臂絕對不會對它的人類同事造成傷害。相對地,傳統的工業型機械手臂則必須採用防護柵欄和其他安全預防措施。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
協作型機械手臂將製造工廠轉化為智慧工廠。早在 2014 年,KUKA 便開發了全球第一款協作型機械手臂 LBR iiwa,如今繼續推出新型 LBR iisy,樹立全新技術標竿。這些協作型機械手臂可以接手相對人類來說較乏味、單調或危險的工作步驟,藉此優化流程並提高生產力。
相較於傳統的工業型機械手臂,協作型機械手臂可以在沒有防護裝置的狀況下,與人員在同一個工作區域內共同作業。協作型機械手臂上設有感測器和攝影機,可以確保機械手臂絕對不會對它的人類同事造成傷害。相對地,傳統的工業型機械手臂則必須採用防護柵欄和其他安全預防措施。
危險的過頭頂應用、重複單調的過程或是吹毛求疵的細節工作:協作型機械手臂都能夠接手執行上述工作,不僅減輕了工作人員的負擔,並且確保穩定獲得高品質。協作型機械手臂內建感測系統,能夠自動化執行細小的組裝任務,例如組合汽車變速箱、裝入橡膠塞,或是軟性零件。
因此,人類同事們可以專注於本身工作的其他部分。在協作型機械手臂加工一個零件的期間,工作人員便能著手準備下一個生產步驟。這些靈敏的機械手臂能對周圍環境作出聰敏的反應,同時能夠自主運動。這就是所謂的人機協作。智慧化協作型機械手臂為自動化技術開闢新領域:它們能為機器或物流系統上料、自行製造工業型機械手臂以及更多其他用途。
新型 LBR iisy 只需幾分鐘便運行準備就緒,且歸功於所搭配的作業系統 iiQKA.OS,操作原理直覺簡易。協作型機械手臂還可以用於各種製造領域,並且可以利用簡單的手動引導方式進行教學,因此不需要相關的協作型機械手臂程式來設計基礎知識。LBR iisy 特別適合用於機台上料和下料,以及小型工件的搬運、取放任務以及包裝和測試領域。因此,LBR iisy 可說是沒有任何應用方面的限制。
KMR iiwa(KUKA 行動機械手臂) 結合了 LBR iiwa 和靈活移動式平臺兩者之優點。因此,行動機械手臂擁有高度的靈活性,並且可以輕鬆地整合到各種製造過程中。協作型機械手臂的機動性帶來了最大的自由移動性,並且可以大幅度優化生產過程。可支援人機協作的行動機械手臂配備了 Mecanum 車輪系統,及其靈活。採用淨室設計可確保安全地搬運敏感組件(晶片、光罩、載體),將其從一個流程安全地運輸到下一個流程。它們會自主導航至所有方向,無須防護欄。
在醫療技術方面,尤其講究精準作業。有了協作型機械手臂 KUKA LBR Med,醫師與醫療人員獲得了一位可靠的同事。
這款高度敏感的 7 軸輕量化機械手臂用途廣泛,從診斷到治療,再到外科手術,都能發揮功用。無論是繁重、單調重複、吃力的操作,或是精確度要求特別高的任務,都能看到它的身影。