請選擇您的所在位置:

國家

為什麼智慧型無人辦運車系統將為未來生產帶來革新

內部物流和生產線必須快速且高效地根據新要求進行調整。智慧型內部物流解決方案將無人搬運車 (AGV)、協調控制和生產系統與工業機器人等其他生產元件聯網,以便在最佳路線上運輸工件。


智慧型內部物流解決方案:實現靈活性和可擴展性的關鍵因素

若要使您的生產流程可因應未來發展,就必須依靠智慧型內部物流解決方案:一種是自動搬運系統,它利用以人工智慧為基礎的協調控制系統將生產智慧聯網,還有一種是移動機器人,也就是配備機械手臂的無人搬運車 (AGV),這些方案能夠非常靈活地運用在生產環境中,並且能安全可靠地與人類和機器配合使用。

空中巴士公司採用 KUKA omniMove

在現代生產環境下,流水線生產已不再是挑戰。但是如果待加工的零件重達 90 噸、長達 15 米,即使是經驗豐富的內部物流人員也會感到棘手。

這對 KUKA 的專家卻不是問題。他們在移動式重載型平臺 KUKA omniMove 基礎上,為飛機製造商空中巴士公司打造了一條飛機製造行業獨一無二的流水線,在上面能夠分毫不差地定位空中巴士 A380 機型最巨大的部件,安全且可靠。

移動式運輸平臺 KUKA omniMove 正在空中巴士公司大顯神威。

Mercedes-Benz 採用靈活的無人駕駛內部物流解決方案

位於阿克薩賴的 Mercedes-Benz 土耳其工廠將 KUKA 無人搬運車用於不同卡車駕駛艙的裝配。

一共有七個 KMP 1500 型自由導向移動式平臺將裝配線上的各個生產工位連接在一起,這款全新無人搬運車系統可確保所有生產階段均有效利用空間、最高的流程可靠性以及最豐富的品項多樣性。

位於土耳其阿克薩賴的 Mercedes-Benz 卡車裝配廠採用靈活的無人駕駛內部物流解決方案

尤其對於希望盡可能高效利用生產區域並且減少投注資本的客戶,採用靈活的無人駕駛內部物流解決方案具有巨大優勢。

KUKA AGV Solutions 負責人 Michael Jürgens

不受限制的移動機器人技術

即使在高負荷下工作,KUKA omniMove 驅動技術仍然極其精確。

因為創新的 Mecanum 萬向輪可以全向行駛,並朝任意方向無限制地行進,包括圍繞自己的軸旋轉。

由此,您擁有了近乎無限的移動形式。

 

KUKA搬運車的 Mecanum 萬向輪。

「您已到達目的地」——感謝智慧型導航軟體

多種不同的移動運動系統和機器人,即使在複雜生產環境下也能夠可靠地到達目的地?它們能夠相互之間進行通訊,並對環境變化靈活作出反應?聽上去不錯——而這在 KUKA 早已不是幻想。

導航軟體 KUKA.NavigationSolution 可使移動機器人和運輸系統自主行駛。它是借助 SLAM 演算法製作出一張環境地圖,使移動機器人能夠可靠地到達目的地。

歡迎觀看影片瞭解 KUKA 導航軟體的工作原理。

擁抱移動機器人技術的未來

今後幾年,移動自動化解決方案仍是未來智慧型生產和輸送技術的最重要關鍵因素之一。

移動機器人將更加易於匹配增加模組化元件後,智慧型移動機器人系統將能夠在同一個移動平臺上實現更多應用,進而持續提高生產率和效率。

歡迎瞭解移動機器人的各種功能。

最先進的蓄電池技術更高的能量密度可提高機動性。蓄電池和蓄電池系統的研發方向是藉由大幅縮小尺寸來增加容量。有望在不久的將來,蓄電池的占地面積只需原來的四分之一,而功率密度將翻倍。

這將具體展現在:一方面,移動機器人和無人駕駛運輸系統在尺寸不變的同時,作用範圍明顯增加,進而大大延長作業時間

另一方面,移動機器人技術將更為精簡、更智慧化、更敏捷。蓄電池功率密度方面取得的技術進步,將大大改善移動機器人的經濟性和使用範圍。

優化的感測器技術可確保在更多元的使用領域裡安全地進行操作。

機器人不僅以無線方式可靠地相互通訊,同時還可透過車隊管理與其工作環境中固定安裝的感測器和移動終端設備進行通訊。

因此,在智慧型生產和內部物流中,在自主模式下就擁有了更多靈活性和功能。

優化的感測器技術可實現鏡頭輔助的高精度定位、可靠的貨物識別,以及控制輸送裝置。

排成矩陣的移動價值創造鏈

緩解負荷率峰值或資源瓶頸問題,生產件數不斷變化、型號多樣的某款產品,即使生產小批量產品,也能有利可圖——面對不斷增長的個性化程度帶來的這些挑戰,許多行業都利用靈活矩陣式生產來進行最佳應對。

能夠自主行動的無人搬運車系統 (AGVS) 確保生產和內部物流必要的分流,運輸路徑和任務能夠迅捷、簡便地進行調整和更改。

移動機器人在生產中將發揮作用

移動自動化解決方案提高了生產的靈活性,能夠持續提高經濟性


  • 極高的效率

    自動運輸系統相互之間完美匹配,讓生產設備展現高效。

  • 無縫整合

    由於採用靈活介面,所有軟硬體解決方案都能夠無縫整合到已有的生態系統中。

  • 最大的靈活性

    靈活的自動化解決方案和基於 SLAM 演算法的智慧型導航系統,能夠立即對不斷變化的要求作出反應。

  • 模組化方案

    無論是負載能力,還是工作任務的複雜程度——透過模組化結構,可以在運行過程中為車隊配備更多移動系統。

我們的移動機器人——為您提供更多機動性

KUKA 推出的智慧型移動自動化解決方案,為未來高效靈活的生產方式奠定了可靠基礎:

KMR iiwa:準備好應對巨大挑戰

KMR iiwa 機器人極為靈活,可以實現人機協作。它將 LBR iiwa 靈敏輕型機器人和自主移動式平臺的優點相結合。 

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定