請選擇您的所在位置:

國家

KUKA omniMove

KUKA omniMove 是我們的重載型運輸平臺。您可以非常容易地將其移至正確位置——即使在最狹窄的空間內也能實現毫米級精度。此外,KUKA omniMove 的靈活性高,並且可以方便地用遙控器控制。


KUKA omniMove:自主和最為靈活

簡單駛入工件下方並抬起:KUKA omniMove 移動式重載型平臺可以毫無問題地運輸 XXL 規格的重物。KUKA omniMove 可以手動控制,也可以自主移動。儘管尺寸和負載能力極大,依然能夠可靠導航並幾乎自主移動。您可以為其選擇加裝一個自供型電源。

透過專門開發的車輪,移動式重載型平臺可以全向移動,包括從靜止狀態原地起動。精密的 KUKA.NavigationSolution 尖端導航系統確保自主移動時不會發生碰撞,且不需要地面人工標記。KUKA omniMove 系統採用模組設計,在尺寸、寬度和長度方面可以任意增縮——完全按照您的個別要求。

Mecanum 車輪確保最大的靈活性

以 Mecanum 車輪為基礎專門開發的 KUKA omniMove 驅動技術使 KUKA omniMove 可以全向移動。裝有獨立筒形滾輪的車輪可以相互獨立移動。因此,KUKA omniMove 可以在最狹窄的空間內原地從靜止狀態平移和旋轉,並沿任意方向移動,藉以節省時間和空間

KUKA omniMove 的優點

力大無比

無論是何種車輛類型,即使是負載 XXL 規格的最重型工件,KUKA omniMove 都可以安全和方便地移動。它的負載能力達 90 公噸,並且最大規格長度達 30 公尺

精確

即使是巨大的重物,KUKA omniMove 也能確保 +/- 5 mm 的精度

模組化

我們為您設計最理想的解決方案。您可從十種不同的車輛型號中選擇,我們再為其配備個別化選項套件和模組——完全符合您的要求和希望。

KUKA omniMove 為奧格斯堡 Premium Aerotec 運輸飛機部件。圖片來源:Premium Aerotec

運行中的 KUKA omniMove

請在此瞭解 KUKA omniMove 移動式重載型平臺的所有功能和特點。

KUKA omniMove 為您服務

透過我們的模組系統,您可以多元化應用 KUKA omniMove。

  • 超長款和 XL 規格的 KUKA omniMove

您的工件非常長且特別寬?您也可以將多個移動式重載型平臺相連形成一個 omniMove 。如此一來,您可以毫無障礙地運輸長度超過 30 公尺的工件。安裝附加的懸吊系統和 LED 前大燈也沒問題。

  • 配備升降軸的 KUKA omniMove

您可以替重載型平臺選擇配備電動升降軸或剪式升降臺。這樣,KUKA omniMove 就可以獨立抬起重物。

  • 能源供應

自供式電源採用高功率蓄電池和最現代化的無線技術,使 KUKA omniMove 可以自由移動。

KUKA omniMove 可以根據您的生產需求進行個別化調整。圖:KUKA

KUKA omniMove 可以擴展額外的功能:

  • 導航選項
  • 電池管理
  • 負載選項
  • 安全選項

如需詳細資訊,請您直接與我們聯繫——我們與您一起設計最合適的應用程式。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定