Draaitafels

KUKA 標準式定位裝置

設計緊湊並採用模組化結構:KUKA 定位裝置可以靈活地滿足客戶的各種不同要求。

KUKA 定位裝置——高效和流程可靠

您可以充分利用 KUKA 一手提供的所有產品系列——機器人、線性滑軌和定位裝置相互完美匹配,無需額外花費就可以一起使用。

KUKA 定位裝置具有以下優點

  • 高動態的驅動裝置具有最大轉矩,確保節拍時間最短
  • 使用齒輪箱、電機等可靠的機器人元件,確保高度的可用性和可靠性以及在長期使用後依然有穩定的品質。
  • 在介面和結構上使用標準化產品,因此可以快速、方便地集成到設備或工作單元中
  • 定位裝置採用 KUKA 控制技術,便於程式設計和操作
  • 最高的精度和位置精度確保加工和生產擁有最高品質。

因此,KUKA 定位裝置非常適用於自動化領域的所有應用情況,在這些應用情況下最理想的工件定位是實現可靠加工和最高生產率的基礎——例如在氣體保護焊、點焊或金屬加工時。

單軸式模組化基座單元 KP1-MB

KP 1-MB 是一種配有立式旋轉軸的單軸式模組化基座單元。它的負載能力分別為 2000、40006000 公斤。基座單元適用於靈活組配客戶自己的結構。

單軸式模組化基座單元 KP1-MB

單軸式定位裝置 KP1-V

配有立式旋轉軸的單軸式定位裝置 KP1-V 用於直接定位工件或用作模組化基座。它的負載能力分別為 5001000 公斤。 

單軸式定位裝置 KP1-V

單軸式定位裝置 KP1-H

配有臥式旋轉軸的單軸式定位裝置 KP1-H 用於高精度定位工件。它的負載能力分別為 250、500、7501000、5000、6300、12000 公斤。工具半徑為 950 至 1250 毫米,在設備設計方面最為靈活。

單軸式定位裝置 KP1-H

帶支座的單軸式定位裝置 KP1-HC

臥式旋轉軸的單軸式定位裝置 KP1-HC 由驅動裝置、支座及空心軸組成。它的負載能力分別為 250、500、750、1000、2000 以及 4000 公斤。工具半徑為 950 至 1250 毫米,在設備設計方面最為靈活。
帶支座的 KP1-HC 單軸式定位裝置

單軸式模組化驅動單元 KP1-MD/KP1-MD HW

單軸式模組化驅動單元 KP1-MD 可以用來方便和靈活地實現客戶需要的解決方案。它的負載能力分別為 250、500、750、1000 以及 2000 公斤。在 KP1-MD HW 型式中,驅動單元有一個用來讓介質通過的空心軸。它的負載能力分別為 250、500750 公斤。
單軸式模組化驅動單元 KP1-MD/KP1-MD HW

帶支座的單軸式模組化驅動單元 KP1-MDC/KP1-MDC HW

單軸式模組化單元 KP1-MDC 由驅動裝置和支座及空心軸組成。它的負載能力分別為 250、500、750、1000、2000 4000 公斤,可以用來方便和靈活地實現客戶需要的解決方案。

KP1-MDC HW 型式中,驅動單元和支座有一個可以在兩側供應介質的空心軸。該選型的負載能力分別為 250、500、750 以及 1000 公斤

帶支座的單軸式模組化驅動單元 KP1-MDC/KP1-MDC HW

雙軸式定位裝置 DKP

配有一個旋轉軸和一個傾斜軸的雙軸式定位裝置 DKP 可以用來實現工件的靈活加工。DKP 的負載能力為 400 公斤
雙軸式定位裝置 DKP

雙軸定位裝置 KP2-HV 

配有一個旋轉軸和一個傾斜軸的雙軸定位裝置 KP2-HV 可實現工件的靈活加工。它的負載能力分別為 500, 11002600 公斤。

雙軸定位裝置 KP2-HV

三軸式定位裝置 KP3-V2H

配有兩個加工工位的三軸式定位裝置 KP3-V2H 在負載能力、工具半徑以及安裝法蘭盤間距方面具有最大的靈活性。它的負載能力分別為 250、500、750 以及 1000 公斤。安裝法蘭盤間距為 1600 至 3000 毫米,工具半徑為 500 至 1000 毫米,可以任意組合。

KUKA 提供的 KP3-V2H S 型號具有最大的動態性和最短的週期時間。相比標準的三軸定位裝置,該型號可使定位時間 (180°) 最多減少約 50%。它的負載能力分別為 500750 公斤。

三軸式定位裝置 KP3-V2H

三軸式定位裝置 KP3-H2H

配有兩個加工工位的三軸式定位裝置 KP3-H2H 在負載能力、工具半徑以及安裝法蘭盤間距方面具有最大的靈活性。它的負載能力分別為 500、750 以及 1000 公斤。安裝法蘭盤間距在 800 至 4500 毫米之間,工具半徑在 600 至 800 毫米之間。
三軸式定位裝置 KP3-H2H

三軸式定位裝置 KP3-V2MD

模組化三軸式定位裝置 KP3-V2MD 用於個性化組配工件的固定工裝。它的每個工位元的負載能力為 2000 公斤。在兩個安裝法蘭盤中的空心軸可以用來靈活供應介質。
三軸式定位裝置 KP3-V2MD

電機電機齒輪箱單元

可靠的 KUKA 電機齒輪箱單元和電機可以用來簡化您的個性化解決方案的開發和集成工作。
電機齒輪箱單元產品系列包括轉矩在 420 至 8800 牛頓米之間的款型。

電機的功率範圍為 300 至 8600 瓦。

電機和電機齒輪箱單元

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定