KUKA 線性滑軌 KL 2000

KL 2000 是一個安裝在地板上的獨立的庫卡線性滑軌。它作為機器人的附加軸運行。由此,控就由相應的機器人控制器負責執行。

針對 KR QUANTEC 系列機器人

針對除托架 (K) 和衝壓連線機器人 (press) 以外的所有 KR QUANTEC 系列機器人進行了優化處理。

靈活

移動行程長達 30 米,使工作空間擴大為數倍于機器人的工作範圍。線性滑軌是設備連線的最佳選擇。針對與應用程式相關的附加裝備,需要時可隨帶無動力滑台。

高效

通過支座和動力滑台品質的減少,性能和能源利用率明顯提高。

模組化

線性滑軌具有模組化結構,由此可借助於標準元件任意加大長度。

位置精確

在一個線性軸上可運行最多四架機器人。同時,根據現有要求和作業空間,可在線性軸上對多個機器人位置進行最佳定位。

適用此應用領域

  • 搬運與裝卸
  • 其它操作
  • 焊接及釺焊
  • 點焊
  • 鐳射焊接
  • 金屬壓鑄機、鑄造設備
  • 塑膠加工設備
  • 置入,裝夾
  • 鍛造設備
  • 成型加工機床
  • 操作其它機床
  • 測量、檢測或檢驗

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定