KUKA smartPAD:實現更多自由

KUKA smartPAD 是為了以簡單方式完成複雜操作任務而研發的。它可以廣泛應用,即使是未經練習的用戶也能輕鬆操作。

關於 KUKA smartPAD 的資料和事實

顯示幕適用於工業的防刮擦觸控式螢幕
顯示幕大小8.4 英寸
尺寸: 240 x 290 x 50 mm(長 x 寬 x 高)
重量: 1,100 g
KUKA smartPAD 非常適於執行複雜的操作任務。

KUKA smartPAD 的介面僅提供當前操作時刻相關的選項。由於採用直觀的用戶引導,經驗較少的用戶以及高要求用戶都無需接受複雜培訓,可簡單、迅速、高效地開展工作。

KUKA smartPAD 的優點

  • 符合人體工學的設計
    KUKA smartPAD 重量減輕,結構符合人體工學,有利於高效舒適的操作。
  • 可廣泛應用
    KUKA smartPAD 可操作所有配備 KR C4 控制系統的 KUKA 機器人。
  • 防反射觸控式螢幕
    通過配備直觀操作介面的 8.4 英寸高亮大尺寸顯示幕進行快速簡便的操作。即使佩戴防護手套,也可以進行安全快速的操作。
  • 6D 滑鼠
    機器人在三個或全部六個自由度中進行直觀的笛卡爾式移動和重新定向。
  • 八個運行鍵
    通過單獨的運行鍵直接控制最多八根軸或附加軸,無需來回切換。
  • 多語種
    操作和程式設計介面可通過從眾多語種中簡單選擇,實現全球應用。持續不斷地改進歷經考驗的 KUKA 操作和程式設計方案。
  • 可熱插拔
    KUKA smartPAD 可隨時在 KR C4 控制系統上進行插拔操作,非常適合在其他 KUKA 機器人上使用,或用於避免出現意外的誤操作。

操作所有配備 KR C4 控制系統的 KUKA 機器人

KUKA smartPAD 非常適合用於所有配備 KR C4 控制系統的機器人。

使用 smartPAD 簡單程式設計

無論您是初學者還是程式設計專家:KUKA smartPAD 都可以説明您迅速實現目標。因為它為任何要求都提供了合適的程式設計途徑。由此,您可通過同一台操作設備可靠地解決各種不同的任務。

KUKA.KRL:先進機器人技術的程式設計語言

KUKA Robot Language(KUKA 機器人程式設計語言,簡稱:KRL)是全球公認的標準程式設計語言。它不僅易於學習,而且還充分利用了 KUKA 機器人技術的各種可能性。通過直觀的 KUKA smartPAD,可針對眾多應用對機器人複雜的個性化運動和操作步驟進行程式設計,程式設計線上和離線皆可。

非常高效:用行指令程式設計

KR CR 控制系統提供行指令,用於對操作和運動步驟進行快速無誤的程式設計。它可通過功能表調出且預設可用。這樣便簡化了由最多六台同步機器人組成的 RoboTeam 的程式設計。

自行定義程式模組

KUKA 集成商可針對具體客戶,擴展可用的 KUKA 行指令庫。由此產生了以簡單方式程式設計以執行重複任務的專用應用程式。這對設備製造商而言具有競爭優勢:專門開發的行指令可為使用者企業提供獨一無二的最佳量身定制的解決方案

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定