KUKA.RoboSpin

 KUKA.RoboSpin 應用軟體是一個用於 KUKA.ServoGun 軟體的軟體擴展,可以用來對鋁連接件進行點焊。透過該應用軟體可以在焊接過程中執行繞 TCP(工具中心點)的旋轉運動。可防止電極頭粘附在板材上並由此確保更好的焊接品質和電極頭有更長的使用壽命。

透過 KUKA.RoboSpin 應用軟體,您就有了對 KUKA.ServoGun 技術套裝的最佳擴展。透過 KUKA.RoboSpin,您可以用數位或透過指示方式自由確定旋轉角度以及流程時間。控制系統由此計算出所需的旋轉速度。因此機器人可以在焊接期間繞工具中心點旋轉。

這一旋轉運動使焊接過程更精確。由於使用這一由 KUKA 獲得專利的技術,在鋁點焊時也消除了電極頭上的典型粘接效應——一方面透過銑削縮短了干擾時間,另一方面可以確保電極頭的損耗更少。

KUKA.RoboSpin 的使用優勢

更高的焊接品質

將電極頭整合到技術中後,您可以提高焊接品質。此外,透過 KUKA.RoboSpin 還可以輕鬆地加工難以焊接的板材連接件及其塗層。

使用高效率

由於改進了焊接流程,可以防止電極頭損耗,因此電極頭的使用壽命更長。 

Cookie 設定 確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

Cookie 設定