KUKA.FlexPal

該套裝軟體可説明您便捷地設定包裝樣式、Slipsheet 工位元和卸載作業。您可根據需要完全掌握任何一個微小細節。

強大的雙核心:KUKA.FlexPal Editor 和 KUKA.FlexPal RT


該軟體由設定工具 KUKA.FlexPal EditorKUKA.FlexPal RT 組成。

藉由該編輯器,您可以對包裹、貨盤、抓爪(包括各分段)、中轉處、堆疊模式和堆疊規劃進行定義。此外,還有針對工作範圍、取件運動和移出運動的擴展應用。

KUKA.FlexPal RT 是一種支援在 KR C4 機器人控制系統上為堆棧 / 卸棧應用簡單設定和編程的 KUKA 技術軟體。

 

透過 KUKA.FlexPal 可以細緻入微地定義卸載應用。

優點

  • 可以自由定義包裹、中轉處和貨盤。
  • 有三種抓爪類型可供選擇:吸盤、叉式抓爪、機械手

  • 可以手動定義堆棧樣式

  • 適用於所有卸載機器人和鉸接臂機器人

  • 操作簡單

  • 可透過 KRL 編程靈活擴展

KUKA.FlexPal 的系統要求

  • 機器人控制系統 KR C4
  • KUKA 系統軟體 8.2 或 8.3
  • KUKA.UserTech 3.2
Cookie 設定 確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

Cookie 設定