請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.HMI 

視覺化軟體實現直觀和方便的機器人操作:KUKA.HMI 使人與機器之間的交流變得前所未有的簡單和高效。


個別化軟體解決方案可提高效率:透過 KUKA.HMI 實現人機交流

KUKA.HMI 產品系列為工業生產中的機器人操作、控制和監控提供完美定制的軟體解決方案。根據相對應的要求,可利用軟體版本 KUKA.HMI easyKUKA.HMI zenonKUKA smartPAD 上的通用使用者介面快速轉換為個別化介面顯示 – 根據使用者需求進行最佳調整,無需培訓即可使用。與機器人控制系統 KR C4 的相容性使 KUKA.HMI 成為單個工業機器人或複雜機器人單元的理想視覺化軟體。

KUKA.HMI Easy:藉由軟體簡單輕鬆地操作機器人

KUKA.HMI Easy 使機器人操作更加簡便。使用軟體完善 KUKA smartPAD 上的顯示,例如透過以下方式:

  • 插入圖片

  • 透過標籤和列設計顯示結構

  • 顯示或隱藏按鍵和其他功能

  • 在半屏和全屏視圖之間切換

  • 搭配其他外掛程式使用,例如程式編輯器或位置指示器

  • 相對應國家的單位轉換

這樣可以方便用戶查看並能有效地防止操作錯誤。

KUKA.HMI Easy 是滿足一般要求的理想視覺化軟體。

KUKA.HMI zenon:即使在複雜的機器人應用中,也能最大程度地簡化操作

有了 KUKA.HMI zenon,即使是要求嚴格的機器人應用 – 尤其是生產單元 –也變得易於操作:透過 300 多個直接驅動程式可以順利連接週邊元件或附加硬體。因此用戶得以在一個集中的螢幕上保留所有元件的概覽並存取所有相關資訊

KUKA.HMI zenon 外掛程式:個別化軟體與機器人操作的標準功能相結合

透過 KUKA.HMI zenon 外掛程式可以輕鬆地將客戶專用軟體整合到 KUKA smartPAD 的標準介面中,並與該軟體一同使用,而不會影響硬鍵的功能。這主要表示:

  • 利用硬鍵在 A1-A6 軸上移動機器人
  • 顯示資訊視窗
  • 搭配其他外掛程式使用,例如程式編輯器或位置指示器
  • 管理有特定存取權限的使用者帳戶
  • 在半屏和全屏視圖之間切換
  • 自由設計顯示元件,例如按鍵或欄位
  • 相對應國家的單位轉換
使用 KUKA.HMI zenon 外掛程式時,硬鍵仍然可以用於移動機器人。 

KUKA.HMI zenon Runtime:滿足最高要求的視覺化軟體

使用 KUKA.HMI zenon Runtime 可以全面自訂機器人的操作。在全屏視圖中,除了圖形調整外,還提供以下選項:

  • 停用 KUKA smartPAD 上的硬鍵或改變其功能

  • 顯示和隱藏資訊文本

  • 管理有特定存取權限的使用者帳戶

  • 自由設計顯示元件,例如按鍵或欄位

KUKA.HMI zenon Runtime 特別適合用於複雜機器人應用的視覺化。

KUKA.HMI zenon Development:只需幾個步驟,即可為機器人操作配置您專用的軟體解決方案

使用工程軟體 KUKA.HMI zenon Development,只需幾個步驟,您就可以輕鬆建立個別化的軟體解決方案簡單的拖放操作以及預定義的範本、設計和功能可在配置時提供支援並快速實現目的。

  • 使用 KUKA.HMI zenon DEV 配置軟體

    在編輯器中,您可以使用圖片和範本輕鬆建立自己的專案。

  • 將製成的軟體載入機器人控制系統

    將建好的軟體載入機器人應用的控制系統中。

  • 使用個別化的 KUKA.HMI 進行機器人操作

    您專用的 KUKA.HMI 可直接使用,並確保機器人操作簡單方便。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定