KUKA 線性機器人
KUKA 提供具有不同行程長度和附加選項的全面的線性機器人產品系列,用於高效率連接機器與設備之間的工作流程。
不同規格的 KUKA 龍門架式機器人:
機器人型號 | KR 16L | KR 50L | KR 80L | KR 300L | KR 300LP | KR 600LP |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負載能力 | 16 kg | 50 kg | 80 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg |
軸的數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
位置重複精度 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm |
A1 速度 | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s |
A2 速度 | 3.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s |
A3 速度 | 4.0 m/s | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 1.3 m/s |
A1 基本行程 | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 4,000 mm |
A1 最大行程 | 15,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm |
A2 基本行程 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 2,500 mm | 4,000 mm |
A2 最大行程 | 1,000 mm | 1,500 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 6,000 mm | 9,500 mm |
A3 基本行程 | 500 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
A3 最大行程 | 1,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
A1 - A3 基本行程的重量 | 約 310 kg | 約 580 kg | 約 1,040 kg | 約 2,270 kg | 約 2,300 kg | 約 4,900 kg |
資料表 | 技術資料 | 技術資料 |