KR 30 JET

機器人系統 KR 30 JET 由線性軸、鉸接臂機器人和軸模組 JET TRACK 構成。憑藉架空或側面安裝以及可變的線性滑軌規格及長度,該自動化系統可以讓生產流程完全匹配您的需求。

KR 30 JET 可以對操作和材料搬運進行靈活的自動化改造,並且覆蓋範圍可達 30 米。不同的龍門結構和定制的線性滑軌為最高的速度和最大的工作空間創造了條件。

 

KR 30 JET 的模組化結構使其可以按照使用者和任務的個性化需求執行不同程式。通過在一根 JET 移動軸上使用兩台機器人,可以同時操作多台機器或多個位置並優化生產流程。

30 - 30 負載能力(kg)

1682.5 - 1682.5 作用範圍(mm)

優點


極其快速

由於自重輕,KR 30 JET 的每一根軸都可以達到最高的速度和加速度。這樣就可以由上而下快速、重複且精確地從機器中提取工件。

節約整個生產線的空間

KR 30 JET 能夠節省寶貴的車間空間並開闢了新的工作區域。龍門架式設計使機器人可以觸及並連接多台設備,覆蓋長度可達 30 米。

抓取距離深

通過結合先進的線性和鉸接臂技術,可以將機器人曲軸定位于最合適的位置 - 架空或者側面牆壁上。完美的軸對稱性確保機器人能夠抵達機器中很深的地方。

連線靈活

KR 30 JET 通過不同的規格靈活匹配不同任務。可變的線性滑軌長度以及架空或側面安裝方式,使您能夠以最佳的方式實現機床連線或者輕鬆完成改造。

KR 30 JET 資料概覽

KR 30-2 JET
類別
中負荷(30 至 60 公斤)
結構型式
標準
結構型式,擴展 1
標準
結構型式,擴展 2
標準
環境設計型
標準
環境設計型,擴展
標準
負載
30 kg
額定總負載
-
最大作用半徑
1682.5 mm
可控制的軸數
6
位置重複精度 (ISO 9283)
±0.07 mm
重量
435 kg
安裝位置
龍門式
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
防護等級
IP 64
機器人腕部防護等級
IP 65
前往下載中心
確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多