KR 60 JET

KR 60 JET 專為跨越 30 米距離的操作和物料搬運自動化系統而設計。通過將靈活的線性軸與側面或架空安裝的鉸接臂機器人組合,為自動化生產流程創造了最大的作業空間。

KR 60 JET 是由線性軸、鉸接臂機器人和 JET TRACK 軸模組構成的整體。憑藉不同的龍門結構和位置,得以實現各種應用場景 – 此外還可以通過線性軸上的第二個鉸接臂機器人進行擴展。

這樣一來,KR 60 JET 就可以在多個位置和機器上同時工作。所有元件均採用模組化構造,您可以根據使用者和任務進行調整,使其完美匹配您的需求。

30 - 60 負載能力(kg)

1682.5 - 2082.5 作用範圍(mm)

优点


快速精準

KR 60 JET 為您帶來最高的作業速度,並顯著縮短了迴圈和週期時間。較小的自重為達到最高的加速度及重複精度提供了條件。

流程效率高、節省空間

該系統可以架空或側面安裝,多變的安裝位置開拓了新的作業區域。為您節省了寶貴的空間。多台機器可在最長 30 米的距離上串聯起來。

作用範圍廣、抓取距離深

借助可變的線性軸長度,可以跨越最長 30 米的距離。完美的軸對稱性使機器人得以將手臂深入機器中很深的部位並快速提取組件。

位置靈活且可以根據任務調整

KR 60 JET 可以通過另一個鉸接臂機器人進行擴展。這樣一來,兩個機器人可以在一條線性軸上的多台機器或多個位置同時工作。線性滑軌的長度以及機器人的位置都可以靈活調整。

KR 60 JET 資料概覽

KR 60 L30-2 JET KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET
類別
中負荷(30 至 60 公斤)
中負荷(30 至 60 公斤)
中負荷(30 至 60 公斤)
結構型式
標準
標準
標準
結構型式,擴展 1
標準
標準
標準
結構型式,擴展 2
標準
標準
標準
環境設計型
標準
標準
標準
環境設計型,擴展
標準
標準
標準
負載
30 kg
45 kg
60 kg
額定總負載
-
-
-
最大作用半徑
2082.5 mm
1882.5 mm
1682.5 mm
可控制的軸數
5
6
6
位置重複精度 (ISO 9283)
±0.06 mm
±0.07 mm
±0.07 mm
重量
479 kg
471 kg
435 kg
安裝位置
龍門式
龍門式
龍門式
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
防護等級
IP 64
IP 64
IP 64
機器人腕部防護等級
IP 65
IP 65
IP 65
前往下載中心
確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多