KR AGILUS fivve

KR AGILUS fivve 是我們的小型機器人系列中一款非常敏捷的五軸機器人。這款小型機器人作業速度快而穩定,並且擁有最高的精確度。此外由於占地面積小,能夠輕鬆適應不同工況。

敏捷性在小型機器人 KR AGILUS fivve 身上體現得尤為突出。這款堅固的五軸機器人可以安裝于天花板或地面上,因此非常節省空間。得益於巧妙的電纜內置設計和久經考驗的 KR C4 compact 控制系統,它能夠在最小的空間內精確、高效地作業。此外,安全機器人功能也幫助實現了新型的自動化方案

6 - 10 負載能力(kg)

706.7 - 1101 作用範圍(mm)

優點


對於工作空間的最佳利用

KR AGILUS fivve 憑藉其作用範圍實現了節省空間、低成本的單元設計方案。

持續高產

KR AGILUS fivve 擁有一個永久潤滑系統,因此不需要更換潤滑劑。

可靠且精确  

KR AGILUS fivve 因其坚固性和绝对精确而著称。极高的重复精度和精密性能够保证最高水准的生产质量。

快速且高效

最小的迴圈時間和最快的速度:KR AGILUS fivve 為例如取放作業等搬運任務確保了最高的流程效率。

KR AGILUS fivve:性能強大的 KUKA 小型機器人

KR AGILUS fivve 是 AGILUS 系列中具有最高作業速度的五軸機器人。

KR AGILUS fivve 資料概覽

KR 6 R900 fivve KR 6 R700 fivve KR 10 R1100 fivve C KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve C
類別
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
小型機器人技術 (3 至 10 公斤)
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
標準
結構型式,擴展 1
標準
標準
標準
標準
標準
標準
結構型式,擴展 2
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型,擴展
標準
標準
標準
標準
標準
標準
負載
6 kg
6 kg
10 kg
6 kg
10 kg
6 kg
額定總負載
3 kg
3 kg
5 kg
3 kg
5 kg
3 kg
最大作用半徑
901.5 mm
706.7 mm
1101 mm
901.5 mm
1101 mm
706.7 mm
可控制的軸數
5
5
5
5
5
5
位置重複精度
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0 mm
重量
51 kg
48 kg
53 kg
51 kg
53 kg
48 kg
安裝位置
地置
地置
倒置
倒置
地置
倒置
環境溫度
5 °C 到 + 45 °C
5 °C 到 + 45 °C
5 °C 到 + 45 °C
5 °C 到 + 45 °C
5 °C 到 + 45 °C
5 °C 到 + 45 °C
控制系統
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
防護等級
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
機器人腕部防護等級
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
前往下載中心

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定