請選擇您的所在位置:

國家

KR DELTA

KR DELTA 衛生環境專用機器人

符合衛生機器規格的高速機器人適用於處理和取放小零件,可應用於食品業、製藥和電子產業等。


符合高品質的衛生條件。
KUKA DELTA 機器人是專為在嚴苛條件下使用所設計。

KR DELTA 由於機身採不鏽鋼材質,非常適用於極度要求衛生的區域,例如:會直接接觸到食物、藥品或電子組件時。

該機器人耐抗鏽蝕的不鏽鋼護蓋是依據德國 LFGB 食品級要求和美國 FDA 食品標準所設計,此外還符合歐洲 CE 認證、美國 UL 認證以及德國 TÜV 安全功能認證。該機器人具備 IP 67 防護等級,可防塵和防水,因此在高壓下也能使用鹼性或酸性清潔劑進行清潔。


KUKA Delta 機器人非常適用於在高速領域下執行取放型作業,如:食品業

DELTA 運動學具備高速和高精準性,特別適用於對衛生條件極度要求的產業,例如:食品業、電子產業和製藥業。

頂級價值,確保安全的自動化和永續的經濟性

該機器人透過 KUKA 全新 機器人控制裝置 KR C5 micro 操控,該控制裝置相較於前一代機型可省電將近 35%,同時所需空間更小安全性更高。這也大幅提升性能表現,KR C5 micro 和 KR DELTA 的組合,循環時間最大 0.5 秒鐘,非常適用於進行處理作業,例如:食品工業。KR DELTA 採密封式變速箱和自潤滑材質所製的球形接頭,因此幾乎無須保養。

  • 符合衛生條件要求 

    • 機身採全不鏽鋼材質
    • 易於清潔和消毒
    • 機器人全機身達高度的防護等級 IP 67,軸 4 則高達 IP 69K
    • 耐抗極端溫度和鏽蝕
  • 經認證的安全性

    經國際標準認證食品級材料無害性

    - 德國 LFGB
    - 美國 FDA

  • 高精確度

     可作為取放型機器人,精準執行取放型作業
  • 操作成本低廉

    • 耗能低
    • 無需保養

3 - 3 負載能力(kg)

1200 - 1200 作用範圍(mm)

衛生環境專用的 Delta 機器人:結構、功能、優勢


靈活性高 

KR DELTA 適用於各種不同的應用領域,從製藥、電子產業到食品工業。

靈活的法蘭

KR DELTA 的法蘭適用於輕鬆組裝各種工具。

工作空間大

這個工業機器人在高度 250 mm、直徑 1,200 mm 的圓柱形工作空間中可靠地運行。

高速

KR DELTA 可實現極短的循環時間,最多 0.5 秒。

極低的碳足跡

安裝在天花板上的機器人需要直徑 350 mm 的安裝區域。

維護簡易

KR DELTA 採密封式變速箱和自潤滑材質所製的球形接頭,因此幾乎無須保養。

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城*
*需註冊或登錄帳號

可完美為 KUKA DELTA 機器人進行補充的軟體和硬體

靈活的 DELTA 機器人和合適的硬體和軟體是 KUKA 為自動化撿拾和包裝工作提供的低成本解決方案。機器人還可與所有已知的 KUKA 軟體套件無縫整合 - 從 KUKA.PickControlKUKA.VisionTech。透過特殊的軟體選擇控制裝置可多達 10 個機器人同時執行相同或甚至完全不同的任務。材質分類、包裝、堆棧和組裝等要求只不過是 KR DELTA 機器人眾多才藝當中的一小部分。

用於取放型任務、堆棧的 KUKA DELTA 機器人應用套件,特別適用於食品業。

KR DELTA 符合衛生機器格的最高衛生要求。

KUKA DELTA 機器人的技術資料和具體資訊

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

瞭解更多關於符合衛生條件規格、特別適用於食品業的的 KR DELTA

下載手冊

KR DELTA 衛生環境專用機器人 資料概覽

KR 3 D1200 HM
負載
3 kg
最大作用半徑
1200 mm
結構型式
標準
環境設計型
食品衛生設備
安裝位置
倒置
防護等級
A4 IP 69K
IP 67
數據表

附加鏈接

KUKA Xpert
控制系統
Robot Packs
---
正線性 & 線性單位
---

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定