KR QUANTEC prime

KR QUANTEC prime 旨在達到負載能力與作用範圍之間的完美平衡。在點焊領域,它是市場上當之無愧的王者。堅固的結構令 prime 獲得了很高的加速度值,也因此實現了最短的節拍時間。

KR QUANTEC prime 的穩固性幾乎無可匹敵。它擁有 2500 毫米的最大作用範圍和 240 kg 的負載能力。但同時,它依然和其他家族成員一樣修長輕盈。因此,prime 機器人代表著點焊領域中一個新的性能水準。架裝式機器人占地極小,從而擴展了經濟型應用領域。鑄造型機器人則為多塵、潮濕和高溫環境中的應用提供了解決方案。

90 - 240 負載能力(kg)

2496 - 3701 作用範圍(mm)

优点


覆蓋範圍大

KR QUANTEC prime 達到了負載能力與作用範圍之間的完美平衡,讓眾多應用成為可能。其中,點焊是 prime 最為擅長的領域。

作業週期短

KR QUANTEC prime 以其緊固的結構而著稱,但同時又非常輕巧。較高的加速度值實現了更短的節拍時間,同時也確保了超群的加工結果。

保養需求低

KR QUANTEC prime 適合各種設計方案。它只需要很小的占地面積。同時維護工作也被減少到最低限度。

高效而強大

KR QUANTEC prime 配備了一個小巧環保的底座。緊湊的底座以及與整個 KR QUANTEC 系列相同的孔圖更加凸顯了它的優勢。

reddot Award 2016 winner

KR QUANTEC prime:乾冰噴射清洗

KR QUANTEC prime 可以快速徹底地清潔複雜形狀。BMW 所採用的鑄造作業型機器人

KR QUANTEC prime 資料概覽

KR 90 R3700 prime K KR 120 R3500 prime K KR 150 R3100 prime KR 150 R3300 prime K KR 180 R2900 prime KR 180 R3100 prime K KR 210 R2700 prime C KR 210 R2700 prime KR 210 R2700 prime C-F KR 210 R2700 prime CR KR 210 R2700 prime F KR 210 R2900 prime K KR 240 R2500 prime KR 240 R2700 prime
負載
90 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
最大作用半徑
3701 mm
3501 mm
3095 mm
3301 mm
2896 mm
3101 mm
2556 mm
2696 mm
2556 mm
2696 mm
2696 mm
2901 mm
2496 mm
2696 mm
結構型式
主控台
主控台
標準
主控台
標準
主控台
標準
標準
標準
標準
標準
主控台
標準
標準
環境設計型
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
鑄造
無塵室
鑄造
標準
標準
標準
安裝位置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
倒置
地置
地置
地置
地置
地置
防護等級
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
數據表

附加鏈接

KUKA Xpert
控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定