KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra 是 KR QUANTEC 系列中最強勁、最堅固和最精確的機器人。在任何位置都能發揮出最大的能力 – 並且與其他家族成員一樣動力強勁、身型修長和高效。KR QUANTEC ultra 也是落地式應用領域裡的頂尖好手。

KR QUANTEC ultra 擁有 300 kg 的最大負載能力以及 3100 毫米的最大作用範圍,是最為強勁同時最為緊湊的工業機器人。因此它也達到了製造業高負載應用範圍內的最高功率密度。此外還提供不同的安裝位置和規格:例如用於高污染、高濕度和高溫環境的鑄造型機器人,以及六款架裝式機器人。

120 - 300 負載能力(kg)

2467 - 3901 作用範圍(mm)

优点


出類拔萃的效率

KR QUANTEC ultra 是同系列產品中最強大的一款。它具有高負載能力範圍中最高的功率密度。同時,仍然保持了動力強勁、占地空間小和身型修長等優勢。

輕鬆規劃

由於整個 KR QUANTEC 系列產品均採用具有相同孔圖的緊湊底座,意味著 KR QUANTEC ultra 能夠為您帶來最高的規劃和投資安全性。無需額外的規劃就可以使用各種不同的架裝式機器人,且幾乎不受尺寸、空間和安裝位置的限制。

最高的可靠性

KR QUANTEC ultra 比同類機型的作業速度提高了 25%。它在最高的負荷下依然能夠可靠作業,同時非常易於維護。

頂尖性能

KR QUANTEC ultra 与其家族成员一样紧凑轻巧。负载能力与作用范围之间的完美平衡使其在市场上无可替代。无论身处何处,KR QUANTEC ultra 都能发挥最大的性能。

KR QUANTEC ultra 助力 WPT WAFIOS Production Technology

兩台 KR QUANTEC Ultra 提高了這個管材和線材加工機械製造商的生產能力。

KR QUANTEC ultra 資料概覽

KR 300 R2500 ultra KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C-F KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 150 R3700 ultra K KR 270 R2900 ultra K KR 210 R3100 ultra KR 270 R2900 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K KR 180 R3500 ultra K KR 270 R2700 ultra F KR 210 R3100 ultra C KR 240 R2900 ultra C KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R2900 ultra KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C KR 270 R3100 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K KR 210 R3300 ultra K
類別
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
高負荷(90 至 300 公斤)
結構型式
標準
主控台
主控台
標準
標準
標準
主控台
主控台
標準
主控台
主控台
主控台
主控台
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
主控台
主控台
主控台
標準
標準
標準
主控台
主控台
主控台
結構型式,擴展 1
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
結構型式,擴展 2
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
標準
鑄造
鑄造
鑄造
鑄造
鑄造
標準
標準
標準
鑄造
鑄造
標準
標準
鑄造
標準
標準
標準
標準
鑄造
鑄造
標準
鑄造
鑄造
標準
鑄造
鑄造
標準
鑄造
標準
標準
環境設計型,擴展
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
負載
300 kg
180 kg
210 kg
240 kg
210 kg
210 kg
150 kg
270 kg
210 kg
270 kg
240 kg
240 kg
180 kg
270 kg
210 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
240 kg
240 kg
150 kg
120 kg
120 kg
300 kg
300 kg
300 kg
270 kg
270 kg
210 kg
額定總負載
350 kg
-
260 kg
290 kg
260 kg
260 kg
200 kg
320 kg
260 kg
320 kg
290 kg
290 kg
230 kg
320 kg
260 kg
290 kg
320 kg
320 kg
320 kg
290 kg
290 kg
200 kg
-
170 kg
350 kg
350 kg
350 kg
320 kg
320 kg
260 kg
最大作用半徑
2496 mm
3501 mm
3301 mm
2819 mm
3027 mm
3095 mm
3701 mm
2901 mm
3095 mm
2901 mm
3101 mm
3101 mm
3501 mm
2696 mm
3027 mm
2819 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2896 mm
2896 mm
3701 mm
3901 mm
3901 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
3101 mm
3101 mm
3301 mm
可控制的軸數
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重複精度
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
重量
1120 kg
1201 kg
1214 kg
1145 kg
1154 kg
1154 kg
1215 kg
1189 kg
1154 kg
1189 kg
1198 kg
1198 kg
1201 kg
1129 kg
1154 kg
1145 kg
1129 kg
1129 kg
1129 kg
1145 kg
1145 kg
1215 kg
1221 kg
1221 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
1198 kg
1198 kg
1214 kg
安裝位置
地置
地置
地置
倒置
倒置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
地置
倒置
倒置
倒置
地置
倒置
地置
地置
地置
地置
地置
倒置
地置
倒置
地置
地置
地置
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
防護等級
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
機器人腕部防護等級
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
前往下載中心

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定