請選擇您的所在位置:

國家

我們的冠軍產品走向數位化:全新 KR QUANTEC

新一代高承載等級的全能機器人已轉變為高度靈活的數位化機台。按下按鈕,KR QUANTEC 就能根據各種生產程序靈活調整。


優勢性能:全新 KR QUANTEC 代表高性能、精準和絕無僅有的快速

KR QUANTEC 結合了真正冠軍的特性。

由於採用可加裝的數位插件式運動模式  硬體同時也是軟體 

KR QUANTEC 將是世界上第一款具備數位式運動模式的工業機器人。機器人控制裝置上的軟體插件可輕鬆啟動,為重要的運動過程優化機器人性能。該機器人可根據工作步驟在各種運動模式之間來回切換,成為產程中最靈活的助手。

  • 性能模式:具備多樣化的特點,是適用於大部分任務的最佳操作模式,從搬運、點焊到加工以及上料與下料,樣樣精通。

  • 路徑模式:軌道運行時使用,軌道速度高或低時皆可提高精準度,例如在黏貼、測量或雷射加工時。

  • 動性模式:希望減少週期時間時,此模式就是最佳選擇。動性模式能讓 KR QUANTEC 加快速度,並減少週期時間約 10 %。

總體擁有成本(Total Cost of Ownership,TCO)的優秀數值:大幅減少運行成本

備件較前款少、能耗降低、訓練成本下降且運行程序簡化,這些都促使運行費用持續降低。此外,再加上創新的服務和保養設計,可確保優化的生命週期效率。

  • 備件減少 50 %

    切換更快速、可用性更高
  • 能耗低

    比競爭機台節能 10 % 

  • 訓練成本下降

    應用可靠的 KUKA 技術
  • 運行程序簡化

    校正更快速、工程工具更優良

創新的保養設計可確保優化的生命週期效率

全新 KR QUANTEC 採生命週期效率原則,是您產程的得力助手。該機器人的設計原則是大幅減少保養和維修時間、盡可能延長保養間隔,從而確保更高的機台可用性。
  • 平均故障間隔時間延長 500 %

    MTBF:400,000 個工作小時

  • 平均修復時間快了 75 %

    MTTR:0.25 個工作小時

  • 平均保養時間減少 60 %

    MTTM:4.83 個工作小時

  • 高度技術可用性

    99.999 %

在所有生產領域中達到技術無人能及之地位 

憑藉多項創新功能,全新 KR QUANTEC 在技術上是高承載等級領域中的冠軍。承載負載可現場升級的可能性讓此機台更具靈活特性。眾多的全新功能讓全新 KR QUANTEC 成為您未來生產最穩健的投資


  • 軸速增加

    全新 KR QUANTEC 由於具備提升的驅動技術,保證最佳的週期時間
  • 全新機油和密封技術

    全新改款設計符合最先進技術,也能確保機器人的最高性能。
  • 優化的工作區域確保更靈活的應用

    全新 KR QUANTEC 幾乎能到達工作單元內的每一個點,例如軸 2 方向的工作區域已大幅加大。
  • 多種機器人專屬選項

    附加擋板、拖鏈系統、不同高度的架設基架等周邊產品、專業線性單元

靈活的工作單元和系統規劃

全新 KR QUANTEC 即使在複雜的情況下也能簡化工程設計,全歸功以更修長的手腕更小的佔地面積減少了 10 % 的干擾輪廓。此外,創新拖鏈系統的干擾輪廓得到了優化,確保了簡化的模擬和更經濟的工作單元規劃。停止時明顯縮短的機器人慣性行程還允許緊湊的工作單元和系統結構,並使系統規劃和實施具有靈活性。

以更小的干擾輪廓和極小的佔地面積實現單元和系統規劃的優化目標。 

優化的機器人產品組合可加速交貨時間

您正在尋找適用於幾乎所有產業的全能機器人嗎?全新 KR QUANTEC 是您正確的選擇。在高承載等級領域中,這款機器人提供目前市場上最大的承載負載和使用範圍的產品組合,從 120 至 300 公斤以及 2,700 至 3,900 公釐。全新 KR QUANTEC 推出許多特殊機型,如:天花板安裝型、鑄造型、架裝型或衝壓連線型。優化的產品組合有助於縮短交貨時間。

歡迎瞭解更多有關全新 KR QUANTEC 可訂購機器人機型的資訊。

即使專業人才短缺也能提升生產力:利用 KR QUANTEC 實現工業自動化以保持競爭力!

專業人才短缺、全球化、數位化 – 找到對應的解決方案,才能確保產業和中小企業維持競爭力。自動化是關鍵因素。唯有自動化,才能確保品質,同時提升生產力。值得的投資。

如何可靠引導生產面向未來?大力投資自動化技術!

免費下載白皮書

 可加裝的運動模式、現場升級承載負荷的能力、許多特殊機型:全新 KR QUANTEC 是保障您未來產程最穩健的投資。

Wolfgang Bildl,經濟工程學碩士,產品經理

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定