KUKA SCARA|機器人|工業機器人

KR SCARA工業機器人

功能強大、快速、高效。無論是組裝小零件、處理或檢查材料–新型超精巧型 KR SCARA 機器人可快速提供高效且符合經濟效益的作業,由於備有多種內建式電力和線路等供應裝置,這些機器人幾乎一開箱就能處理所有任務。

KUKA 的 KR SCARA 機器人:每個層面都是針對高效所設計

KR SCARA 機器人可讓重視成本的產業自動化更簡單、永續性地符合經濟效益,KR SCARA 配備智慧型特性,提供實惠的整體套件:輕巧,同時兼具快速和強大功能,承載能力高達 6 kg。

  • 最短的循環時間

    令人驚艷的數值:500 mm 作用範圍時循環時間達 0.36 秒,700 mm 作用範圍達 0.38 秒。
  • 總體擁有成本低

    • 保養費時少
    • 能耗低
    • 購買價格實惠
  • 安全、可靠

    • 全新 KR C5 micro 控制裝置保證高度可靠性
    • 通過幾乎所有工作環境的高度安全認證,符合 CE 要求
  • 超精巧型

    • 輕量化的精巧型設計
    • 機器人最小佔地面積
    • 也適用於小型機器人生產單元

專為生產線最高性能量身打造的超精巧型 KR SCARA 機器人

適用於組裝和接合作業以及取放應用的 KUKA SCARA 工業機器人

KR SCARA 機器人內建提供空氣、電流和數據的供應裝置 一種完整套件,可智慧整合周邊裝置,快速根據任何所需應用調整 KR SCARA 機器人。無論是組裝小零件、處理或檢查材料–KR SCARA 機器人皆可靈活安裝且精確活動,此外保養也能節省時間。 

6 - 6 負載能力(kg)

500 - 700 作用範圍(mm)

KR SCARA 機器人:優點


效率更高,價格誘人

6 kg 的承載能力、高精度、最短循環時間、輕量化–以及價格實惠。

可根據任何用途進行調整

完整套件中的媒體供應裝置,可快速根據任何所需應用調整機器人。

堅固耐用,適用於廣泛的工作環境

適用溫度範圍介於攝氏 5° 至 40° 之間,IP 防護等級達 20。

可快速整合的周邊裝置

可安全、快速且輕鬆整合周邊裝置的出廠設定。

認證品質

KR SCARA 機器人通過國際現行歐盟標準認證。

KR SCARA工業機器人 資料概覽

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
負載
6 kg
6 kg
最大作用半徑
500 mm
700 mm
結構型式
標準
標準
環境設計型
標準
標準
安裝位置
地置
地置
防護等級
IP 20
IP 20
數據表

附加鏈接

KUKA Xpert
控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城*
*需註冊或登錄帳號

手冊:KR SCARA 概覽

  • Preview 1
  • Preview 2

有關技術資料、功能特性、介面和隨附附件的更多資訊,請參閱手冊。

下載手冊 (PDF)
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定