請選擇您的所在位置:

國家

LBR iisy

應用直覺靈活,易於執行安裝,且可安全地直接與人員接觸 - LBR iisy 是一套全方位自動化生產協作機器人。它將工業自動化的專業知識、精確度和可靠性與智慧化設備的直覺靈活度合而為一。


KUKA 領先市場全新推出

以 KUKA 的最新一代作業系統iiQKA.OS 為開發基礎,LBR iisy 協作機器人經過深思熟慮開發而成,簡單易懂,帶來友善的使用經驗,適用於各種產業中需要精確度、快速與敏感操作的應用。

無論是電子產業、包裝或是一般工業使用,還是企業規模或小型公司 - 藉助其輕巧重量、符合工業需求設計、佔地面積小、內建感測器且簡單明瞭等特性,易於執行,成為快速投入生產的靈活好幫手。

開箱後直接使用。 _It’s iisy.

為了讓機器人超越以往,能夠用於更多場合,自動化任務的必要特性是:簡單。KUKA 的全新協作機器人採用 iiQKA.OS 作業系統運行,並獲得 iiQKA 生態體系支援,從開箱到投入生產工作,幾分鐘中之內便可準備就緒*。

歸功於直覺易懂的操作方式、選配的預組態和預安裝抓取器,以及良好的使用者體驗,這個體型精實的好幫手不需長時間訓練,人員也不需要學習複雜的程式設計技術。從機器的裝卸、物件拾放和搬運,到包裝和測試等許多其他一般任務 – LBR iisy 用途眾多。觀看我們的"使用 iiQKA 和 LBR iisy 入門"視頻系列,了解體驗的簡易程度。

LBR iisy 協助機器人配備多項安全功能,因此不需要安全柵欄也可以直接與操作員共事,而且可以由人員以手動方式導引,順暢進行設定和程式設計。

* 取決於預組態的選項,例如抓取器和其他零組件,以及應用的複雜程度。LBR iisy已包含在前期合作測試套裝方案中 (iiQKA Pre-Launch Package),經過選定的客戶做體驗試用後,我們將在明年對外正式開放。請密切關注我們的 iiQKA Journey 網頁,以獲得更多資訊。
  • 簡單

    • 流暢手動引導,輕鬆完成程式設計
    • 直接明瞭的開箱體驗
    • 快速設定,可立即進行程式設計
  • 高度配合且安全

    • 可偵測到碰撞情形
    • 測量過程施力
    • 工作時不需安全柵欄
  • 靈活組態

    • 內部電纜為法蘭安裝式組件供電
    • 透過工具箱輕鬆安裝組件
    • 經過特別設計,可重複使用於新的應用中
  • 附加價值

    • 低投資成本
    • 高可用性
    • 佔用功間小,工作範圍大

LBR iisy in 3D-Simulation

Choose between two different applications and get a 3D simulation of the LBR iisy, with or without a protective fence. You can look at the robot application from all angles, zoom in and out and thus get an up-close look on any detail.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

協作機器人 LBR iisy 在所有製造領域都信心十足。


經過工業應用測試

LBR iisy 支援大多數的主要產業標準功能,例如滙流排協議、I/O、安全性能等等。因此協作機器人可以整合至現有的工業環境中。

快速生產

LBR iisy 開箱便可使用,僅需數分鐘的時間 – 重複使用於新應用時也同樣便捷*。LBR iisy 是第一個使用 iiQKA.OS 作業的機器人,為簡單明瞭的直覺化生產環境整合樹立全新標準。

專為靈活應用所設計

LBR iisy 協作機器人不僅易於使用,而且用途廣泛 - 無論是機器裝卸、包裝、精確測試、材料搬運和其他許多一般應用,均能勝任。LBR iisy 內建電纜和電源,可確保迅速便利地更換工具;小型 KR C5 micro 控制器佔用空間小,可放置於幾乎任何位置,而且具備多種安全功能,不需柵欄便能進行作業。

易於擴展

LBR iisy 整合於 iiQKA 生態體系中。便於生態體系供應商擴增組件和軟體,進而可快速擴展協作機器人的規模。
* 取決於預組態的選項,例如抓取器和其他零組件,以及應用的複雜程度。請密切關注我們的 iiQKA Journey 網頁,以獲得更多資訊。

LBR iisy 3 R760:技術資料一覽

  LBR iisy 3 R760 LBR iisy 11 R1300  LBR iisy 15 R930 
軸數 6 6 6
額定負載能力 3 kg 11 kg 10 kg
最大工作範圍 760 mm 1300 mm 930 mm
大約重量(不含控制器) 22,8 kg 46,3 kg 43,2 kg
人機協作保全措施)
PL d / Kat 3 PL d / Kat 3 PL d / Kat 3

優勢組合:iiQKA 試產套件 

在預推出 KUKA 的全新作業系統 iiQKA.OS 時,一些客戶將有機會將這套系統與 LBR iisy 協作機器人、KR C5 micro 機器人控制器、smartPAD pro 操作員設備和選配的預安裝抓取器結合進行測試。 

手動程式設計或示教?隨您所欲的操作概念。 _It’s iisy.

無論您是自動化新手或是專業人士,由協作機器人與實用作業系統組成簡明易懂的 iiQKA.OS,為您帶來高度靈活性,並且讓工作人員保有選擇權。

  • 透過簡單的手動引導方式教導機器人學習已程式化的點
  • 快速直覺的試運轉和程式設計,採用智慧化圖形使用者介面,不需專門的程式設計背景知識
  • 以 KUKA 數十年來在簡化工業機器人程式設計方面的專業知識為基礎,以程式樹狀圖讓複雜的應用易於實現。
Programmeren of handmatig teachen?
手動引導協作機器人執行所有工作步驟,並加以記錄為程式樹狀圖,接著執行程式。 _It’s iisy

靈敏高速的機器人

協作機器人 LBR iisy 的所有六根軸中都設置有高品質關節扭力感測器。這些感應器能夠對即使是最輕微的外部施力作出反應,進而提供獲得認證肯定的碰撞保護措施。然而,若協作機器人單獨作業,週圍無人員同仁時,當然也能夠以較的生產速度運行。
collaboratieve robot LBR iisy
協作機器人具安全性防護,能夠與人員直接合作工作。

通過產業認可且能夠在最短時間內使用就緒。 _It’s iisy.

採用 KUKA 最新一代作業系統 iiQKA.OS 和產業認可的技術,LBR iisy 協作機器人可以輕鬆快速地整合至定義的製造過程中。同時,協作機器人能夠無縫融入必須能對變化作出快速反應的工作環境裡,即使是訂單數量只有一個的單一產品,也不成問題。

 

輕鬆擴展您的系統 – 從抓取器到 3D 感測系統

智慧模組化設計,可靈活規劃:您可以輕鬆地為 LBR iisy 配備 KUKA 和 iiQKA 生態體系供應商所提供的應用和配件,包括各種類型的抓取器、具辨識功能的 3D 攝影機系統,或是其他功能性系統擴增。LBR iisy 為自動化生產技術開闢了全新領域。

智慧型機器人是智慧自動化的關鍵

LBR iisy 機器人可以快速學習,並易於整合至生產系統和投入生產,因此整體整合成本也相對較低。這款機器人的程式設計快速簡易,不需特殊的程式設計技能。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定