請選擇您的所在位置:

國家

研磨壓機

前 Reis Robotics(徠斯機器人)的研磨壓機為最高品質和精準度奠定長期的基礎。每一位使用壓機測試其產品的模具製造商都能取得高度的產品品質,避免客戶端出現生產損失和停機情況。


模具製造的品質和精準度

在模具製造中,研磨屬於確保品質的重要步驟,研磨品質好,才能成就最佳產品,從而在每天的生產程序中達到經久耐用的目標以及提供完美的產品。即便是大型的模具,也必須分毫必較。這關係到模具是否完全密合。

Reis Robotics(徠斯機器人)的研磨壓機有助於完成最佳的最終產品,並能在生產環境中進行節省時間和成本的測試流程。

研磨壓機的優點

KUKA 研磨壓機最關鍵的是挺桿上的動力分配非常平均。這是透過澆注和加肋結構的箱型輪廓和壓盤來達成的。相較於焊接鋼型輪廓,上述結構能以最高精準度傳輸動力,而且變形極小

此外,這種經受考驗的研磨壓機還具備其他優點:

  • 無段式操縱桿控制可輕鬆操作壓力和速度
  • 智慧型控制技術可避免錯誤操作
  • 純文字顯示器包含有關系統狀態的簡單易懂的回饋
  • 上半部模具可向外轉出 180°,可以符合人體工學的方式進行作業
  • 大型柱通道可使用大型模具;可夾緊超大尺寸的模具
  • 板車的水平定位精準度:0.04mm
  • 兩壓盤的平面平行度每 1,000mm 在 +/- 0.1mm 之間
KUKA 研磨壓機提供精準的品質。

請選擇合適的類型

 

我們備有八台不同的研磨壓機,可滿足您在模具製造上的所有要求。夾緊面積從 800 mm x 1,100 mm 到 4,000 mm x 3,000 mm。閉合壓力最大可達 4000 kN。

請與我們聯絡,以找到最符合您要求的研磨壓機,我們竭誠為您提供專業諮詢。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定