Weld power source, MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, the new KUKA weld power source for KUKA Magnetarc welding machines, ensures maximum welding quality through controlled energy input. In this way, it uses 20 percent less energy.  

KUKA 專為由 KUKA 開發的磁弧焊接提供了高效設備組件。KUKA 同時還會持續開發其技術和組件。

全新焊接電源 MagnetAr 620A 是 KUKA 的重要里程碑。它提供了更多的技術可能性,而且更有效率,也更符合人體工學。

全新 MagnetAr 620A 的優勢

相較於其前款產品 SSQ,全新 KUKA 焊接電源的操作效率高出很多倍,也更具優勢。特別出色的優勢包括:

能耗更低

相較於過去的磁弧焊接電源,MagnetAr 620A 的能耗最多可節省 20%。因此,其經濟效益更高。

可擴充的解決方案

需要更高效能時,可將 KUKA 磁弧焊接機以模組化的方式擴充最多四個全新 MagnetAr 620A 焊接電源。

控制的程序電源

焊接電源 0-620 A 控制的能量輸入可確保最佳的焊接品質以及最高等級的可重複結果。保證在全世界所有的供電網路中,程序電流皆不受頻率和電壓波動影響。

維修簡易

維修時,可更換率保證達 100%。由於採隨插即用的解決方案,因此更換焊接電源時,無須專業人員,也無須送修。更換 MagnetAr 620A 僅需不到十分鐘的時間。無須調整參數,生產可直接重新進行。這樣可節省時間和成本。

由於機台已連接我們的 KUKA Remote Service,因此也可以進行線上診斷、遠端維護以及未來的功能擴充。

佔用空間小

MagnetAr 620A 的外觀比之前的焊接電源來得小 – 重量相較於前款 SSQ 則減少了 85%。可輕鬆搬運,亦可完全與磁弧焊接機以及機台操作整合。因此可節省寶貴的廠房空間。

Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定