請選擇您的所在位置:

國家

KUKA rotary friction welding machines

KUKA friction welding machines are produced in Augsburg. Our broad product portfolio offers machines with forge forces between 1 and 10,000 kN. In addition to our standard machines for universal use, we also offer special machines customized to your product and process.


客製化特殊機台

無法使用本公司的標準機台焊接特殊零件嗎?或您需要特殊設置嗎?KUKA 的 RS 系列特殊機台為您提供正確的解決方案。下圖顯示其中一種選擇。其他設置則可根據需求進行。

RS 系列機台的焊接直徑概覽。

您對旋轉摩擦焊接機感興趣嗎?

我們竭誠為您提供專業諮詢。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定