請選擇您的所在位置:

國家

機器人執行裝配任務

工業化裝配作業是工業生產的核心任務之一。我們提供裝配機器人,協助您將重要元件和零組件組裝成全套系統或最終產品。其中,我們隨時隨地都致力遵循最先進的工業 4.0 標準。 


裝配:工業技術

在工業製造和生產中,裝配是一個關鍵過程步驟。原因不外乎產品種類不斷增加系統和生產方式日益複雜產品生命週期不斷縮短,且創新週期也越來越短。若想要在工業 4.0 時代保持競爭力,除了必須提高速度之外,最重要的是擁有靈活的應變能力。一個裝配過程包含了多個不同的工作步驟,例如:

 

  • 操作工具和工件

     

     

  • 在每一個裝配步驟之間的搬運

  • 生產過程內的獨立任務

  • 品質管理

     

靈活的裝配機器人 - 準備好為您執行裝配過程

在錐形齒輪的裝配過程中,KUKA 協作機器人負責執行不同的附屬操作,提供實際協助。人員與機器人在極狹小的空間裡並肩工作。

採用 KUKA 自動化裝配有何意義?

KUKA 以各個客戶的個別任務為出發點來確定自動化的需求和潛力。除了典型的裝配作業之外,我們也為未來的工業裝配提供其他的自動化技術。KUKA 的機器人技術結合協作機器人,可實現多種可能的解決方案,以確保機器人和人員之間能夠安全合作

 

KUKA 工業裝配有哪些優勢?


改善品質

  • 失誤率最小化 - 再單調的任務也不疲倦
  • 可靠完成任務,直到終點
  • 節省時間 - 不需休息
  • 沒有零件混淆的風險
  • 遵照所有零件清單項目

靈活性

  • 利用 KUKA.Sim 進行虛擬試運轉
  • 可以在例如高溫或尖銳部件等危險環境中工作
  • 工作方式符合人體工學:機器人替人員妥善放置物件,接管所有超過頭部高度的工作
  • 協作機器人實現人機協作:不需防護柵欄

經濟性

  • 節省成本
  • 接手執行簡單的工作
  • 接手執行重複性工作
  • 高競爭力
  • 提高生產力

專業知識和經驗

  • 性能強大的高效率裝配單元
  • 智慧自動化解決方案
  • 周邊元件,例如模組化夾持系統
  • 最合適的運輸技術
  • 由協作機器人執行敏感裝配任務 

合適的裝配機器人和協作機器人實現高要求裝配任務的自動化

無論是小型機器人或重載機器人,還是典型的工業機器人或協作機器人:我們能夠為您提供一系列結合不同設計、運動型態、介面和最理想負載範圍的機器人。立即為您的應用找到合適的機器人。我們竭誠為您提供諮詢。



人機協作在裝配自動化中扮演什麼樣的角色?

就機器人的能力而言,裝配作業是最複雜的工作之一。為此,可以依據具體需求,靈活地採用現代化的裝配機器人,例如LBR iiwa 和 LBR iisy協作機器人的靈敏感測特性讓機器人能夠在沒有護柵的情況下也能安全靈活地工作。因此,裝配機器人能夠整合到現有的生產環境中,並且與人員直接一起工作。這就是所謂的人機協作。此外,協作機器人還能夠替人員減輕繁重的例行任務,快速可靠地解決裝配工作。而且裝配機器人的夾取器上還可以加裝攝影機。如此一來,機器人或是夾取器每次都能找到正確的組件和位置。
人機協作使安全高效的精細工作成為可能。靈敏的輕型機器人可以說在空間上與時間上都與人員同步工作。

您希望為您的裝配過程施實自動化?

歡迎來信洽詢。讓我們一同規劃出您的裝配工作單元 4.0!

敏銳的機器人技術讓裝配系統能靈活應變

協作機器人透過人機協作技術實現全新的生產技術解決方案。人員與機器人攜手合作。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

歡迎閱讀我們的手冊,瞭解更多關於客製化解決方案概念的資訊。

立即下載

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定