攪拌摩擦焊接

攪拌摩擦焊接是適用於低熔點有色金屬和金屬混合連接的最佳接合技術。

攪拌摩擦焊接:技術

在進行攪拌摩擦焊接(英語:Friction Stir Welding)時,將旋轉的攪拌頭沿著工件插到接觸面之間。透過摩擦熱使材料塑化並將其相互焊接在一起。

這項技術特別適用于接合低熔點的有色金屬和混合連接。透過攪拌摩擦焊接,即使是鋁、鎂、銅、鈦或鋼難焊材料或異種材料都能相互接合。

過程概覽:01 移至並伸入;02 停留以加熱;03 焊接過程;04 退回至焊縫末端

有色金屬和混合連接的高品質焊接

攪拌摩擦焊接適用于接合各種不同的材料。

全面的應用領域

攪拌摩擦焊接技術可應用於各種行業。應用領域涵蓋汽車製造(包括電動汽車市場)、航空工業以及電子工業

  • 一般工業

    • 經濟高效地接合複雜的 3D 焊縫,例如在功率電子裝置冷卻系統或手機外殼上

    • 帶鋁板或型材的鑄件

    • 變壓器和電池的高導電連接

    • 接合不同的材料組合 – 通常是鋁、銅和鎂合金

  • 汽車製造

    • 經濟高效地接合複雜的 3D 焊縫,例如在冷卻系統、車身和驅動系統的部件以及電動汽車的元件上

    • 接合典型的 4000/5000/6000 系列鋁合金以及難以焊接的材料組合,例如鋁板、連鑄型材和鑄件

     

    歡迎瞭解更多有關汽車工業自動化的資訊

  • 航空航太

    • 接合可靠性高和氣密的焊縫,例如在飛機機身或火箭部件中

    • 由於接合溫度低,因此不易發生熱變形,同時具有特殊的表面特性以及極高水準的材料特性(例如抗拉強度)

    • 典型材料:2000 系列和 7000 系列高強度鋁合金

     

    歡迎瞭解更多有關航空航太工業自動化的資訊

  • 軌道機車製造

    • 接合高速列車的側壁和車頂組件以及鋁板和型材(雙壁板)
    • 由於使用 FSW 龍門系統並整合銑削、鑽孔等其他加工流程,可以經濟高效地完成接合
    • 典型材料:6000 系列鋁合金

攪拌摩擦焊接:優點

最高的焊接品質
  • 無氣孔或裂縫等焊接缺陷
  • 可以接合不同材料
  • 相對較低的熱量輸入
  • 焊縫強度高且不易發生焊接變形

經濟性
  • 經濟高效地接合複雜的 3D 幾何形
  • 透過工件改良節省材料
  • 無需保護氣體和填充焊絲等耗材

綠色技術 
  • 低能耗且環保
  • 無需排煙或遮光措施

一手包辦:從工程設計到售後服務

從可行性與流程研究到試焊、工具選擇和參數最佳化,再到系統的方案設計、生產和交付,KUKA 提供一整套關於攪拌摩擦焊的服務專案。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

立即瞭解更多資訊!

下載手冊 (PDF)
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定