請選擇您的所在位置:

國家

Automatic palletizing and depalletizing

With the world’s largest portfolio of palletizing robots, palletizing software and comprehensive services, KUKA offers perfectly matched solutions for robot-based palletizing and depalletizing in a wide range of industries.


自動化堆垛和卸垛在 KUKA 代表了什麼?

作為專業可靠的合作夥伴,KUKA 除了為最終用戶提供全套堆垛系統以外,同時也為系統整合商打造靈活且可快速啟用的產品。無論是特殊專用的堆垛機器人或是工程設計,KUKA 都能完全依據具體需求,為您量身訂製靈活的自動化堆垛和卸垛解決方案。

一站式解決方案:客製化、易於整合且操作容易的堆垛系統

  • 堆垛/卸垛

    • 機器人系統負載能力最高達 1,300 kg,作用範圍最大達 3,601 mm。
    • 適用於嚴格衛生條件的機器人。
    • 冷凍堆垛自動化技術。
    了解更多
  • 龍門式堆垛機器人

    KUKA 線性機器人具有不同行程長度和附加選項,適合用於堆垛和裝卸任務。

    了解更多
  • 專用堆垛軟體

    專為您的堆垛過程開發智慧型數位化軟體:堆垛、卸垛、物件識別和離線程式設計 
    了解更多
  • 工程設計

    KUKA 提供您全方位支援:從系統規劃到試運轉。

    了解更多

KUKA 自動化魚箱堆垛 – 簡單又快速

全自動堆垛過程的挑戰在於,機器人的速度必須配合高速魚箱運輸系統。

您在規劃自動化堆垛任務嗎?

我們能夠為您量身打造堆垛工作單元,並與您一同找出最合乎您特殊需求的最佳解決方案。

堆垛解決方案帶來更高競爭力 

食品工業金屬工業,再到消費用品工業:KUKA 和 Swisslog 的機器人輔助堆垛和內部物流解決方案以純熟的技術和運作概念打造穩定基礎,在各個領域實現最高效率。我們聯手合作,融合了多年來在紙箱、包袋、箱盒、容器、玻璃瓶、冷凍食品和其他產品方面的深厚堆垛經驗和廣泛的專業知識和技能。

來自不同行業的客戶應用實例:結合 KUKA 和 Swisslog 的專精技術

我們的堆垛方案和機器人受到來自全球的許多客戶愛用。以下您將看到一系列成功的客戶實用範例。此外,您也可以在我們的堆垛和包裝技術總覽中找到更多關於不同挑戰和解決方法的應用範例。 
成功註冊後,您便可以使用諸多功能。此外,透過驗證您的帳戶,您將獲得公司相關的資訊和便利。該流程用於確保您的個人登入資訊安全性,可能需要幾天時間。

利用虛擬化模擬為您的堆垛應用進行快速調試: 

KUKA.Sim 模擬軟體

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定