柱式衝壓床

隨著對新系列衝壓床、配備觸控式螢幕的新一代現代化控制系統和採用伺服馬達的驅動方案的不斷開發,庫卡已經準備好為生產過程中不斷提升的要求提供最佳的解決方案。

去毛刺機:靈活且節能

來自 Reis Robotics(徠斯機器人)系列的柱式壓機具有 30 多種型號。無論是手動運作還是自動運作,您都能找到最佳的解決方案,具有諸多優勢:

  • 出色的精度速度使用壽命長
  • 縫隙少的導向柱和剛性壓機機座確保精確切割
  • 在一個夾緊裝置內對不同的平面進行去毛刺和加工,有利於實現高經濟性和高盈利性
  • 新一代控制系統 DIALOG IV 具有直覺式的觸控操作功能,可以快速地建立、更改、儲存和和複製與模具有關的程式。
  • 新開發的去毛刺機伺服液壓系統降低能耗程度高達 60%(具體取決於使用者和零件的情況)

柱式衝壓床的基本配置

每一款徠斯去毛刺機都配有基礎套件,客戶可以利用選裝配件依需進行擴展。柱式衝壓床便於操作的基本配置包括:

  • 自動電動防護門,在操作側
  • 開關櫃,在機器上(佈置在右側)
  • 弱電箱,(佈置在左側)包含所有的相關控制單元
  • USB 介面,用於儲存應用程式
  • 壓緊裝置控制裝置和液壓缸(60kN,200mm行程)
  • 兩個側向滑塊介面,在弱電箱上
  • 模具吹洗,在弱電箱上
  • 用於模具對中的鑽孔
  • 塗漆裝置 RAL 7035

機型和選裝配件套件

柱式衝壓床具有不同的規格。因此,我們能夠完美地滿足您的個別化需求。產生的壓力介於 300 至 3,000 kN 之間。各型號之間安裝高度和立柱通道的尺寸也各不相同。去毛刺機可提供四立柱規格和三立柱規格(可選擇右後/左後佈置)。


30 噸 65 噸 100 噸 200 噸 300 噸
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X

另外還有其他選裝配件,例如:可手動調整高度的取件裝置、模具更換架或工作臺等。關於機型和選裝配件套件的詳細資訊請參閱我們的規格表

Cookie 設定 確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

Cookie 設定