用 KUKA LaserSpy® 實現最高的雷射安全性

雷射光束的最佳防護裝置:KUKA LaserSpy® 是一種獲得 TÜV 認證的雷射安全感測器,能夠會以電子方式主動監控您的雷射防護牆。在散射光束造成損害前將其關閉——確保設備和員工的最高雷射安全性。

故障時的停機時間對設備的雷射安全性非常重要。以電子方式主動監控防護牆是落實所要求的相關安全標準的方法,且相當符合經濟效益。為此,KUKA 開發了 LaserSpy® 安全感測器。它安裝快速、操作方便。使您的設備符合更高雷射性能的要求。

KUKA LaserSpy® 的工作原理

LaserSpy® 是一種光學感測器,可監控雙層嵌板式防護牆的不透光間隙。在此,它可以識別近紅外(NIR)波長範圍(820 至 1100 納米)內的連續或脈衝式雷射光束,並作出相應的反應。

每個感測器都由圍繞中心環形分佈的多個探測器組成。透過 LaserSpy® 可以從任意方向監控一個 3.5 公尺的區域。因此,一個感測器就足以保護大面積的元件。

在緊急情況下如何保護 LaserSpy®?

  • 雷射光束穿過第一個防護牆。高度靈敏的 LaserSpy® 測量射入的雷射光束。
  • 在雷射光束損壞外層防護牆之前,LaserSpy® 打開安全迴路。
  • LaserSpy® 透過輻射源斷開急停迴路。
  • LaserSpy® 反應迅速,即使是在雷射器功率大的情況下,間距為 35 公釐的薄雙層防護牆就足夠了。

結論是:隨時確保設備和操作員的雷射安全性。

KUKA LaserSpy® 滿足最高的安全標準

 EN ISO 13849-2:2008

第 4 類和性能級(PL)e

PFH=1.912e-9/h,在使用壽命為 15 年時
IEC 61508:2001安全完整性等級 2(SIL 2),在使用壽命為 15 年時
EN 60947-5-3:1999
PDF-M(自動監控分級)
LaserSpy® 確保焊接單元中的雷射安全性更高。

您將從以下這些優點中獲益:

  • 急停功能,透過主動控制雷射源的安全迴路
  • 適用於近紅外波長範圍(820 至 1100 納米)內所有最高品質的雷射光束,而不受所安裝的雷射功率的影響
  • 裝配方便:用鑽孔樣板做好準備,用自攻螺釘固定,不用打開電子設備外殼
  • 自動監控式感測器 可以自測是否有故障

替現有設備加裝

您的設備滿足以下的條件嗎?然後您向我們詢問一個合適的報價。我們為您的設備快速、方便地裝上 KUKA LaserSpy®。

  • 您的設備操作室採用雙層牆,沒有填充物和支柱。
  • 雙層牆這兩個外牆之間的距離至少為 35 mm
  • 牆壁元件採用不透光的結構。

KUKA LaserSpy® 的輔助附件

KUKA 用 KUKA LaserSpy® 為您提供一站式的整體解決方案——包括裝配附件。如有需要,您可以從我們這裡獲得合適的工具。這樣您可以在最短時間內將您的 LaserSpy® 投入運行。

請為您的 KUKA LaserSpy® 補充以下附件:

  • 配有不同接頭的集束電纜
  • 終端插頭
  • LaserSpy® 測試器

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定