lasrobot

KUKA flexibleCUBE:緊湊型焊接單元

KUKA 的 flexibleCUBE 是一種緊湊型的標準化焊接單元,配備客製化自動化選項,因此是因應現代化焊接自動化嚴格要求的最佳解決方案。

KUKA flexibleCUBE:具備個人化特性的標準化焊接自動化 

KUKA flexibleCUBE 將預先安裝單元的優點 - 也就是可用性高和供貨時間短 - 與設備調整和升級的獨特方式相互結合。無論是作為焊接自動化的入門或是作為現有自動化設備的延伸,透過目標明確的規劃和彼此最佳調效的組件,KUKA flexibleCUBE 可根據各種生產程序個別調整並且無縫整合

 

深入了解 KUKA flexibleCUBE 的優勢


投資保障

由於 KUKA flexibleCUBE 採模組化設計,可隨時改裝或升級,並可彈性地根據製造環境的變更調整。

與工業 4.0 相容

KUKA flexibleCUBE 的所有組件可互相連結,並使用最新的機器人和控制技術 - 為未來的挑戰做好萬全準備。

操作簡單

透過直接裝設在單元上的直覺式操作面板,即便是複雜的焊接任務,也能輕鬆完成。

無需保養

KUKA flexibleCUBE 保養成本低,確保穩定的產程。

KUKA flexibleCUBE:用於焊接應用的模組化機器人工作單元的運作方式

使用 KUKA flexibleCUBE 和 TIG 焊接技術進行生產

KUKA flexibleCUBE arc:保護氣體焊的全才裝置

KUKA 專為保護氣體焊領域提供模組化的焊接單元 KUKA flexibleCUBE arc。其可預先安裝成各種不同的標準機型,並可立即使用。KUKA flexibleCUBE arc 配備許多軟硬體選項,可根據生產量和各種焊接要求完美調整。此外,這個單元還可與各種不同的定位單元結合,也可與領先製造商歷經考驗的焊接裝備相容。因此,KUKA flexibleCUBE arc 是自動化保護氣體焊的最佳解決方案。

KUKA flexibleCUBE arc 的機型

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 附旋轉定位器 DP-100 M

    • 適用於無須轉向、100 kg 以下的零組件

    • 上下料與單元內焊接程序同步的旋轉定位器

    • 工作臺機械式鎖止裝置,避免無預警中斷

    • 焊接程序後 4 至 5 秒手動旋轉桌臺

    其他資訊請參閱我們的手冊

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 附旋轉定位器 DP-250 M

    • 適用於無須轉向、250 kg 以下的零組件

    • 上下料與單元內焊接程序同步的旋轉定位器

    • 工作臺機械式鎖止裝置,避免無預警中斷

    • 焊接程序後 3 至 4 秒使用氣動式推動輔助裝置旋轉桌臺

    其他資訊請參閱我們的手冊

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 附旋轉定位器 DP-250 A

    • 適用於無須轉向、250 kg 以下的零組件

    • 上下料與單元內焊接程序同步的旋轉定位器

    • 放行後約 3 秒自動旋轉桌臺

    • 保護操作人員安全的光柵

    其他資訊請參閱我們的手冊

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 附雙軸定位器 D-DK-400

    • 適用於必須多次轉向、焊縫難以觸及、400 kg 以下的複雜零組件

    • 定位器的上料和卸料與單元內的焊接程序同步

    • 約 4 秒後自動旋轉桌臺

    • 保護操作人員安全的光柵

    其他資訊請參閱我們的手冊

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定