機器人輔助服務應用也是精彩表演 

雞尾酒機器人、咖啡師機器人等等:這些利用 KUKA 機器人的服務應用構成了富有特色、同時十分實用並且娛樂性很強的精彩焦點。

特別服務:KUKA 機器人擔任具有娛樂功能的實用助手

無論是調製雞尾酒、製作咖啡,還是執掌影視鏡頭 – KUKA 機器人能以令人驚歎且充滿娛樂性的方式完成所有這些任務,包裝在 MakrShakr 等獨特服務應用中的 KUKA 機器人不僅大有用處,而且還是各種場所和活動中吸引遊客的一大亮點

機器人擔任調酒師:在自動化雞尾酒吧裡線上點飲料並自動製作

機器人調酒師:MakrShakr 中的機器人調酒師為顧客調製需要的飲料。

雞尾酒享受 4.0 – 調酒師機器人提供的清爽飲料

  • 數位化、快速:顧客可透過平板電腦或智慧手機點單,一旦飲料製作完成,就會收到通知。雞尾酒機器人根據優先順序清單,每小時最多可調製 80 份飲料。
  • 個性化,適合各種口味除了含酒精和不含酒精的雞尾酒外,還可選擇啤酒和葡萄酒。此外,顧客還可以在點單時根據需要定制飲料口味。
  • 靈活、利潤豐厚作為標準產品,可迅速以低廉價格購買酒吧。每售出一份飲料只需少量的套餐費用,這種創新的價格模式包含了豐富的定期服務,以及點單應用程式的使用。

歡迎查閱使用者報告,進一步瞭解機器人雞尾酒吧。

機器人擔任咖啡師:技術與咖啡藝術在機器人咖啡吧裡融為一體

機器人咖啡吧作為標準化方案,有兩種型號可供購買,價格低廉,並且組裝迅速:

  • 咖啡亭 – 僅有一台機器人,節約空間,全自動運行:
    - 有 12 種冷熱飲料可供選擇(咖啡、茶、熱巧克力)
    - 運行成本低,效率高,一次加注量可最多供應 400 份飲料
    - 製作速度快,一杯美式咖啡僅需 45 秒
  • 咖啡館 – 兩台機器人與人類咖啡師組成團隊:
    - 機器人負責制作新鮮的意式濃縮咖啡或美式咖啡(熱或冷),並傳遞咖啡杯
    - 一名人類咖啡師根據顧客需要精調並端上飲料,帶給顧客完美享受
機器人咖啡吧:Coffeed Method 中的機器人為顧客端上各種特色咖啡。

機器人引導的鏡頭,用於影視業、廣告業等的高品質高速攝影

  • 迅速、同時又精確準確規定的機器人動作能夠在高速下極其精確地定位鏡頭 – 這是所有高速攝影的決定性標準。
  • 靈活活動的機器人軸幾乎可實現任何一個角度,要比傳統鏡頭三腳架靈活得多。
  • 可重複的攝影由於運動流程可重複任意次數,因此可濾除外部光線的影響,避免映照出影像 – 非常適合用作網上商店的視頻素材等。
  • 無需程式設計即可製成動畫由於與軟體工藝程序包 KUKA.ready2_animate 相容,因此機器人運動的設置十分簡單。
  • 可向 CMOCOS 等系統合作夥伴購買整套系統
KUKA 機器人因為動作迅速又精確,能夠用鏡頭捕捉每一個細節 – 非常適合食品行業等。

VR 眼鏡清潔機器人:由機器人對 VR 景點的眼鏡進行有效而衛生的清潔

首套清潔 VR 眼鏡的自動化解決方案,具有顯著優勢,可滿足特殊的衛生要求
  • 徹底:精確程式設計的機器人可將毛刷準確地放在需要的部位上,採用機械方式並透過消毒和紫外線照射進行清潔。
  • 恒定:以一貫的高品質清潔所有眼鏡 – 這對於令觀眾滿意十分重要。
  • 減輕負擔:機器人可承擔單調、勞累的工作步驟,從而減輕員工的工作負荷。
自動化衛生解決方案:KUKA 機器人快速徹底地清潔使用過的 VR 眼鏡。
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定