KUKA 參與電影產業的製作

KUKA 機器人透過 KUKA 的整合商為電影工業提供全套解方案。

適用於電影工業的 KUKA 解決方案

KUKA 輕型機器人用於電影工業

奧地利維也納 Wunderwerk Film 公司為各大電影公司提供以 KUKA 輕型機器人為基礎的 CMOCOS 系統,用作數位電影和高速攝影機的可程式設計運動控制系統的全套解決方案。由於 CMOCOS 系統總重低,因此電影公司可將該機器人帶上飛機,運往攝影棚。CMOCOS 系統的特點是具有操作簡便的智慧型操作介面,而且整個系統可快速程式設計。CMOCOS 系統可安裝在三角架或驅動式攝影機台車上,進而可以在導軌系統上精確重複進行線性運動。

採用線性單元的靈活全套解決方案

美國 Bot and Dolly 公司為 KUKA 機器人提供了一個全套解決方案,可在線性滑軌上實現廣大的作用範圍和快速移動。配備線性滑軌的 KUKA 機器人就成了搭載電影攝影機、可快速程式設計的運動平臺。該系統可實現快速、軌道精確且加速度高的移動。為了能夠在特效部門應用 KUKA 機器人,英國 Robomoco 公司推出了一台搭載在線性滑軌上的 KUKA 機器人。

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定