KUKA Coaster

經認證可應用于展會表演、企業活動等多種場合的移動駕乘產品:租借使用靈活的全套機器人系統 KUKA Coaster 以實現安全載客。

租借經過認證的 6 軸機器人作為安全的駕乘產品:以低成本獲取豐富動作體驗

您計畫舉辦某項活動,並且正在尋找吸引來賓和觀眾的特別節目嗎?那麼您一定不能錯過這個獨一無二的機會,租借我們通過 EN 13814 安全標準認證的移動駕乘產品 KUKA Coaster。

KUKA Coaster 只需佔用很小的空間,並且可由經過培訓的人員在現場為您組裝所有必要的配件。這樣就可以為您的特定場合輕鬆快速地準備好吸引來賓的精彩節目

為活動預訂靈活的機器人駕乘產品:KUKA Coaster

不論老幼,KUKA Coaster 給所有人帶來難忘的駕乘體驗。 

為展會和活動租借全套機器人系統 – 靈活多樣和絕對安全的載人運行

KUKA Coaster 為各個年齡段提供純粹的動作娛樂體驗和最高的安全保障:機器人的動作可以根據乘客需求分級執行 – 從適合兒童的繞軸旋轉運動到驚險刺激的急速翻轉運動。

通過以下方式確保乘客的絕對安全

  • 100% 獲得認證的結構元件和傳動裝置
  • 機械止動裝置
  • 持續電子監控
  • 大型觸摸顯示幕上通俗易懂的圖形讓操作簡便而安全
KUKA Coaster 利用多種運動程式為全家人帶來駕乘樂趣。

整合為一個套件:機器人和配件組成移動駕乘產品

我們為您提供快速簡便地使用 KUKA Coaster 所需的一切服務 – 由經過培訓的 KUKA 工作人員進行專業的組裝、拆卸和操作。

  • 機器人
  • 雙人座艙
  • 護欄及通道門
  • KR C4 機器人控制系統
  • 具有操作軟體使用授權的操作面板
  • 從「平緩」到「極限」5 個預定義駕駛程式
KUKA Coaster 與所有必要的配件一起交付,並由專業人員進行組裝、拆卸和操作。

使用租賃系統的前提條件:

占地面積(室內運行):12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m(帶護欄)
組裝/拆卸/運行:由 KUKA 派遣三名經過培訓的人員,3 天完成組裝 / 2 天完成拆卸
叉車(負載能力 5 t): 貨叉 (l ≥ 2,300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
電源: 32 安培,400 伏特 CEKON 插座,無 RCD / 單獨接地
地面條件: 混凝土強度等級 C20/C25,厚度至少 250 mm
許可: 必須獲得國家相關部門許可
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定