自動包裝機|包裝自動化 | 食品包裝自動化

KUKA 機器人在食品工業中的應用

在食品工業中,智慧靈活的自動化解決方案可快速經濟地解決各種挑戰。除了具有自動格式設定功能的包裝機,高效機器人(尤其是配備攝影機的高效機器人)早已成為食品生產領域裡的支柱力量。

無論是烘焙食品、肉類和魚類、動物食品、乳製品還是乳酪—所有食品都需要包裝,它可保護內容物品,並且為使用者提供資訊。但必須先做到一點:包裝設計要引人注目,以促使顧客決定購買。

在產品安全和消費者行為方面,包裝也扮演了關鍵性的角色。全新的包裝設計、不斷縮短的生產週期多樣性,使食品工業領域的製造商面臨日益增多的挑戰。

KUKA 為食品工業提供用於整個生產鏈的機器人

KUKA 機器人在食品工業中象徵著高效和快速。

現今食品包裝的成本已超過生產成本40%,由於人工成本上漲、因單調不變的動作,所導致的高患病率和遵守衛生規定所需的大量費用,手工包裝導致流程鏈中的總體持有成本增加。

這一問題可由例如 Hygienic Machine 規格的 KR AGILUS 小型機器人來解決:便於清洗的設計,使其可用於直接接觸食品和藥物的應用場合中。耐腐蝕的表面、食品級潤滑劑和不鏽鋼零件確保在分揀、堆疊和包裝時達到最高的衛生水準。

食品工業中 KUKA的實用案例,詳情請參閱連結。

勝任任何工作的機器人——負載能力從 3 kg 到 1300 kg

食品工業用機器人產品系列概覽圖。

  • KR AGILUS
    這一系列的小型機器人具有獨一無二的性能和高速,也可以提供防水機型Hygienic Machine 規格。
  • KR CYBERTECH
    該系列提供最齊全、功率密度最大的低負載級別產品系列。CYBERTECH 機器人非常適用於需節省空間的單元設計,在確保最佳性能的同時,還可以大幅降低後續成本。
  • KR 30-3 和 KR 60-3
    負載能力達 60 公斤,點重複精度為 +/- 0.08 mm,即使是重型工件,也可以精確搬運
  • KR 40 PA
    快速精確:其 4 軸運動系統可完成 1.8 m 高的棧板堆疊
  • KR QUANTEC PA
    擁有頂尖的動態特性、極高的剛性、強大的性能以及輕巧,甚至可應用於 0 °C 到 5 °C 的保鮮溫度下(也可以選購使用食品級潤滑劑和 Arctic 規格 的 QUANTEC 系列)。
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    該系列結構緊密、輕巧,非常適用於重負載級應用。
  • KR 700 PA
    KR 700 PA 的輕巧並且馬達和減速機動力強勁,是 KUKA 機器人中的高速冠軍
  • KR 1000 titan PA
    全球首款負載能力達 1300 公斤的機器人——同時仍保持十足的動態性能和極短的週期時間。 

用於低至零下 30 度的冷藏室的堆疊機器人

即使在低至零下 30 攝氏度的極端條件下,真正的物流專家也絕不妥協。KR QUANTEC PA arctic 就是專為冷凍棧板堆疊所開發。

它在沒有機械加熱裝置的低溫環境下也能極其快速地可靠工作,而且需要防護罩。與傳統的防護罩解決方案相比,這顯示出了節約成本的巨大潛力。例如可節省因更換材料而產生的年度費用,並避免材料更換導致的停機時間。除此之外,由於不必使用加熱裝置,因此不必支出昂貴的冷藏庫散熱費用。

低溫下毫無問題:KR QUANTEC PA artic。

食品行業的物流專家

由於產品數量不斷增加、成本日益增長以及環境法規日益嚴格,食品工業不得不在生產和倉儲物流方面執行新的成本優化流程。為此,Swisslog 提供靈活的物流系統,可生成精確的庫存與訂單預測並改善生產率。因此,機器人幾乎在所有應用領域都能提高生產率降低成本,並且為提高競爭能力做出重要貢獻

我們協助您實現自動化

KUKA 透過系統合作夥伴為每種需求提供量身訂製的解決方案,我們的機器人為您的包裝機上下料用紙板包裝貨品貼標籤堆疊以及組配貨品。此外,機器人提前在加工過程中提高了工作效率。

 

Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定