KUKA 幫助實現自動化點焊

KUKA 提供最佳匹配並可迅速啟用的解決方案,在短節拍時間內實現高品質且節省成本的點焊操作。

KUKA點焊方案包括點焊機器人和點焊套件設備

即使在特殊要求下也能製造低成本、高品質的焊點:KUKA 產品供貨時間短,可實現點焊作業自動化的客製化解決方案,包括擁有高負載能力及可選外部軸的點焊機器人,以及由完美匹配的元件組成的完整點焊生產線。

車輛製造、車身製造等:金屬工業中的 KUKA 點焊機器人

機器人點焊:KUKA 機器人在鋁或鋼制的門檻或輪罩等零部件上執行點焊操作。

KUKA 機器人輔助點焊的優點

KUKA 點焊技術將最快速度與高精度結合在一起,從而確保機器人控制的點焊取得最佳品質和最高效率。

  • 精度

    KUKA 機器人可極其精確地進行焊接,重複精度高,精度達 1 mm。

  • 快速

    KUKA 機器人可以每個點 1.5 秒的速度進行焊接。

  • 利用率高

    標準化產品供貨時間短,並採用可靠技術,確保最高可用性。 

  • 完美匹配的元件

    KUKA 提供可完美組合的技術,如焊接軟體或定位設備和線性滑軌。

您是否對 KUKA 點焊機器人感興趣?

歡迎瞭解關於 KUKA 點焊產品的詳細資訊或者索取報價,我們竭誠為您提供專業諮詢。

與我們聯絡

KUKA 點焊軟體

KUKA 可專門根據您的需求,為打造經濟效益高的點焊流程提供特製的應用軟體和軟體選項。


Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定