請選擇您的所在位置:

國家

用來安全地為核能設施除役的機器人系統

KUKA 的機器人和設備已通過工業應用中最嚴苛的考驗。源自數十年鑽研開發高性能解決方案的專業知識和經驗,也能善用於核子工業中:我們的機器人系統為世界各地核能設施除役工作提供安全、迅速和符合成本效益的方案。


核能設施除役中的挑戰

整個歐洲正不斷加速脫離核能,因此在過去幾年來,全世界停用的核能發電廠數目多於啟用。讓核能電廠除役,將是未來數十年的主要任務。全世界有數百座核能電廠仍在服役中,其中超過一半已達到或是即將達到運轉期限,且進行類似活動的地點(例如核研究、鈾預處理與處理天然放射性物質)也急需進行環境整治。KUKA 機器人可以用於這些危險的環境中,保護人員的安全。

核能設施除役的解決方案

作為自動化生產和設備方案領先供應商,KUKA 以其多年來的經驗和專業知識作為後盾。我們善於打造能克服核能環境特殊挑戰的專用機器人系統。這些機器人堅固耐用,極為可靠和安全,能夠抵抗高輻射環境。我們專門為核能設施除役開發了多項不同的應用,其中包括:

  • 處理和分類核能廢棄物

  • 拆卸

  • 圍阻體

  • 密封及排除

  • 整體組織性活動

採用揺桿控制,極為靈巧

許多除役任務都無法避免在不適人員停留的嚴酷環境中進行。這時,遠端運作和機器人系統便扮演了重要的角色—藉由它們的協助,可減少人員受到由於游離輻射所引起的輻射曝露危險。我們的搖桿控制器是市場上獨一無二的產品,無法在其他供應商處取得,這是專為與機器人配合使用所研發的。

這組控制器讓操作人員能夠從遠處遙控或自動模式操作機器人,或是結合兩種模式進行操作。已預先程式設計的流程能夠大幅降低操作人員的工作負荷,控制器讓人員能夠遙控執行 100 公尺內的任務,提高了靈活度和效率。同時也適用於例如核廢料處理、分類和夷平。

操作人員可利用 KUKA 的搖桿控制器以最多六段自由度來手動操作 KUKA 機器人。

泛圍廣範的工具種類和服務方案

一般而言,這些過程可以透過各種不同的方式進行:由於採用 KUKA 搖桿控制器,可以利用全自動、半自動或甚至完全手動程式來操作。我們提供標準套件,但也可以針對客戶需求設計並生產特殊解決方案。

包括以一般市售特殊裝備為基礎,針對特定機器人機型研發設計和製造工具,例如:

  • 液壓剪

  • 夾持器和多用途夾爪

  • 用來鑽孔、旋入/旋出螺栓、抽吸或是噴散

  • 其他用於一般資源回收和處理廢物的工具

您可以信賴我們的專有技術:我們專為從運轉過渡至除役的過程提供合適工具,確保作業順利。 

 

核能設施除役行業的成功供應商

KUKA 的自動化系統受到全球多個最大除役計劃的採用。

應用於核能設施除役的 KUKA 機器人已可在市面購得。這些機型大多數應用在鑄造業和汽車工業的生產線上。我們為核能設施除役所提供的解決方案,是針對該行業的獨特及複雜的挑戰,採用符合最高標準的工業標準技術,並再次進行調整。這使得我們成為唯一能提供核能設施相關的量產機器人製造商。

KUKA 與工業合作夥伴共同為整個核燃料週期研發核子技術解決方案:從分解到濃化,再到轉化。在許多用來分類弱放射性或中放射性廢物的處理設備中都採用了我們的應用方案。

與英國國家核子實驗室 (NNL) 合作,對 KUKA 的機器人技術以及用於塞拉菲爾德圍阻體內的可能性作出了評估。實驗結果顯示,使用 KUKA 是可行性相當高的選擇,機器人成功地完成將廢料確實加工成固化產品。

KUKA Systems UK(英國 KUKA 系統)隸屬於 KUKA 工業,是核能設施除役領域中大多數機械公司、採購公司和建設工司的愛用供應商,目前正參與多項大型廢棄處理專案。該企業總部位於黑爾斯歐文 (Halesowen),是 KUKA 在核設施除役領域方面的全球技術中心。

機器人科技降低了核能設施工作的難度—立即來電洽詢,找出解決方案。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定