請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 協助實現氣體保護焊自動化

KUKA 提供快速可用的標準產品,包含一系列自動化元件、功能套件和工作單元。它們以模組的方式組合,可靈活地根據特殊需求進行調整。 


技術處處領先:
與 KUKA 攜手進行氣體保護焊

作為前瞻思考的開拓者,KUKA 除了可提供傳統的焊接功能之外,由於在數位聯網生產領域具有智慧整合方面的專業能力,因此也帶來長期投資安全,在整個工業焊接價值鏈中實現了更高的效率和靈活性。 

專業技術知識、多年的經驗和廣泛的焊接自動化產品組合—KUKA 提供全面性解方,一步到位!

KUKA 讓客戶能夠參與焊接測試,以期共同開發最佳應用。

焊接機器人、定位裝置和焊接工作單元:
可組合出最理想的模組化標準元件

KUKA 針對焊接自動化的所有要求提供理想的解決方案——從高軌跡精度的單一氣體保護焊機器人、預組態的焊接工作單元,再到全自動的焊接設備。此外,種類眾多的定位裝置、焊接技術軟體和線性單元等,均讓產品組合更完善,實現完美配合的整體套件。
KUKA ready2_pilot

易於示教和以手動方式控制焊接機器人 

歡迎進一步瞭解操作直覺簡易的控制套件 KUKA ready2_pilot

與焊接領域知名製造商共同合作

我們的機器人具備由 Binzel、ESAB、EWM、Fronius、Kemppi、Lincoln、Lorch、Megmeet、Migatronic、Miller 或 SKS 等有力合作夥伴所提供的合適焊接設備,可帶來最佳焊接品質。

可透過例如 EtherCAT 匯流排介面,將焊接裝置與機器人控制器連接。因此,操作員隨時都可以使用所有功能。

KUKA Lasrobot
KUKA 定位裝置讓使用氣體保護焊處理高要求工件更加容易。

全方位套件實現完美焊縫:從工程設計到服務,以及客戶專有的統包解決方案

全球各地的 KUKA 客戶均享有全面和專業的實施焊接應用支援,從諮詢到專業的客戶服務,無所不包。而且,我們也能夠為您提供整套製造流程,從技術驗證、樣機製造直到小批量生產。
  • 工程設計

    當您在計畫和實施您的應用時,例如選擇合適的機器人或流程,KUKA 都能為您提供全方位的支援。
    了解更多
  • 技術包

    KUKA 提供已完成預組態且迅速可用的整體套裝軟體,包括機器人、控制系統和軟體。

    了解更多
  • 具備國際標準的全球 KUKA 技術中心

    KUKA 在歐洲、美洲和亞洲設有為客戶提供測試實驗室的技術中心。
  • 全球服務

    KUKA 服務涵蓋保養和維護、備件供貨以及流程和設備培訓等方方面面。 

    了解更多

您需要個別化解決方案?

我們具有焊接相關專業知識和經驗,非常樂於為您提供諮詢,並與您一起為您的個別化焊接需求找到完美的解決方案。

搜尋您附近的系統整合商

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定