KUKA 歷史

KUKA 的歷史始於 1898 年的奧格斯堡,創始人為 Johann Joseph Keller 和 Jakob Knappich。此後,本公司一直致力於引領德國製造的創意和革新。如今,KUKA 已成為智慧自動化解決方案的領先供應商之一。

1898 – 1920

1898:KUKA 開啟了燈光之門

Johann Josef Keller 和 Jakob Knappich 在奧格斯堡創辦了一家乙炔氣工廠,進而能以低成本使用在家用和街道照明設備。

 

1905:價格下降,產品增加

然而在公司成立短短數年後,電燈的出現,加速了乙炔氣的價格下跌

因此,Keller & Knappich 有限公司將生產擴大至一項新的發明,即氣焊技術。從這時起KUKA 便持續在焊接技術方面樹立了新標準。

Jakob Knappich(左)和 Johann Josef Keller 是 KUKA 創始人。

早在二十世紀初期,Keller 和 Knappich 就越來越頻繁地使用一個電報縮寫:根據「Keller und Knappich Augsburg」的第一個字母,KUKA 品牌於焉誕生。

1898 年至今 KUKA 標誌的演變。

1920 – 1970

1920:產品組合及市場擴展

KUKA 很快開始將工業和手工業領域中焊接與切削加工的專業知識應用於其它領域。

其中,本公司生產車輛用大型容器和車身

僅用了短短數十年,KUKA 就成為歐洲市政公用車領域的市場領導者

1920 年生產的一輛 KUKA 市政公用車。

1939:創新的產品定位

KUKA 進一步擴大產品組合,並於 1939 年生產德國第一台電阻點焊設備

1949:KUKA 規劃和著手進入新的產品領域

除了焊接設備和大型容器,企業產品得到進一步擴展。

高僅 64 mm,重僅 10 磅:隨著精簡型可擕式打字機「Princess」的推出,一項精密機械的奇跡誕生了。

圓形針織機「Selecta」同樣面世,它能使紡織業生產更快速、更靈活。

產品組合擴展:圓形針織機「Selecta」。

1956:自動化引領成功 

第一台冰箱和洗衣機自動焊接設備由 KUKA 投入市場。

此外,KUKA 還向福斯汽車集團提供了第一條多點焊接流水線


1966:創新焊接技術

KUKA 確立了一項新的焊接技術,即摩擦焊接。後來又有了其他創新,例如短時焊接或定位摩擦焊接。

1956 年建造的一條多點焊接流水線。

1970 – 2000

1971:KUKA 將機器人帶入流水線

KUKA 為戴姆勒-賓士建造了歐洲第一條由機器人運行的焊接流水線


1972:更安全、更快速、負載能力更強

第一台磁弧焊機由 KUKA 製造。此項工藝經過持續優化,它是迄今為止對必須長期承受最高負載的部件進行接合的最快速和最安全的工藝之一。

作業中的磁弧焊機。

1973:Famulus,機器人技術先鋒

隨著全世界第一台擁有六個機電驅動軸的工業機器人問世,KUKA 作為機器人技術先鋒被納入歷史。

 

1989:品質得到回報

KUKA 是歐洲焊接設備製造商首屈一指的標竿
二十世紀 80 年代初建立的北美生產基地同樣蓬勃發展。

領先時代的創舉:1973 年推出的工業機器人 FAMULUS。

1996:透過 PC 控制機器人

作為第一個機器人製造商,KUKA 積極地轉型生產基於 PC 的機器人控制系統

1998:進軍中國

機器人交付給長春奧迪汽車廠。KUKA 是最早向中國出口機器人的跨國企業之一。

接下來,KUKA 在中國開設了多家自營分公司和生產基地

2000 至今

2001:機器人用於醫療行業

KUKA 機器人應用於全球首台機器人控制的放射外科治療系統「Cyberknife」,該系統能夠對無法進行手術的複雜腫瘤展開治療。


2006:KUKA 作為整體解決方案

KUKA 受克萊斯勒集團委託,在北美創建了 KUKA Toledo Production Operations 公司,以進行 Jeep Wrangler 車身的整體生產。

放射外科治療系統「Cyberknife」可對腫瘤進行有效治療。

2007:六軸的世界紀錄保持者

它突破了 1,000 kg 負載能力的神奇極限。作為世界上最強壯的六軸工業機器人KUKA KR 1000 TITAN 被載入金氏世界紀錄大全。


2010:靈活的後起之秀

KUKA KR QUANTEC 因擁有獨一無二的負載能力範圍,一躍成為全球最暢銷機器人系列之一

世界上最強壯的六軸工業機器人:KUKA KR 1000 TITAN。

2013:與機器人同事攜手共進

LBR iiwa 是全球第一款量產的靈敏型機器人,也是全球第一款允許直接用於人機協作 (HRC) 的機器人。

LBR iisy 續寫了協作機器人的成功傳奇。它既可以用於工業批量生產,也可以用於動態、無組織的工位元環境中。

KUKA LBR iiwa 使人機協作成為現實。

2014:KUKA 再創輝煌

KUKA AG 和 Swisslog Holding AG合併。透過 Swisslog,KUKA 進入了物流醫療保健領域具有吸引力且不斷增長的市場。

2018:KUKA120 – Thinking Orange

2018 年,KUKA 歡慶成立 120 周年。120 年前,Johann Josef Keller 和 Jakob Knappich 開啟了燈光之門——如今 KUKA 已成為工業 4.0 時代全球領先的智慧自動化解決方案供應商之一。

120 周年慶之際推出的 KUKA 歷史宣傳片。
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定