KUKA 的永續發展

永續性已根深柢固於 KUKA 的企業文化中。作為以未來為取向的企業,我們在各個方面均十分關注永續性—無論是針對人類或是針對我們的產品和服務品質。同樣地,我們也承擔對社會和環境應盡的責任。

所有領域的永續性

對 KUKA 來說,永續性代表的是:負責任的企業行動,落實環境和資源保護。無論是面對我們的員工、客戶、投資者,還是面對社會和環境,我們都會承擔應盡的責任。因此,我們會不遺餘力地確保企業的永續發展。我們在以下領域致力於永續發展:

  • 社會層面
  • 能源、環境和資源
  • 經濟

社會永續性:以員工和社會為主

員工的健康對於我們而言至關重要。我們希望創造一個有彈性且健康的工作環境,其中也包括家庭與工作之間的平衡。因此,我們致力於制定持久有效的人事制度,期望透過彈性工作時間、居家辦公以及 Orange Care 托兒所服務等,協助員工在家庭與工作之間取得良好平衡。

隨著公益性組織 Orange Care e.V.(Orange Care 協會)於 2012 年正式成立,我們又為社會做出了一份貢獻。KUKA 人透過該組織投身於社會公益,經由捐款為需要幫助的人提供支援。

KUKA 的員工定期共同從事體育活動。

社會領域的管理體系和認證

為了鞏固永續的發展,保護 KUKA 人的身心健康,我們實施了品質管理體系,例如保證員工在施工現場的人身安全。這其中同樣也包括一套深度健康管理。我們獲得的最新認證:

  • OHRIS(職業健康和風險管理體系):
    巴伐利亞工商業監管和經濟部門的勞動保護管理體系旨在改進勞動崗位上工作人員的安全和衛生健康狀況並提高經濟效益。OHRIS 的目標在促使員工能夠自發積極關注勞動安全和健康防護。
  • OHSAS 18001 (職業健康和安全評鑑體系):
    這項英國標準是勞動安全管理體系認證的重要基礎。OHSAS 18001 關注的是營運方面的安全和健康,以及相關的危險和風險。
  • CHAS(承包商健康和安全評估方案):
    健康和安全認證體系 CHAS 是一套針對建築業的認證體系。無論是採購商還是供應商,都可以借助該體系對自身的健康和安全能力展開評估。
  • 事業與家庭
    該認證的目的是為了對工作崗位進行適當規劃,以顧及到員工的家庭狀況和不同的人生階段,以此提高員工的生活品質和企業的效率。

生態永續性:能源和資源效率

現今人口不斷增多,但可用能源卻不斷減少。對於 KUKA 而言,為了減少 CO2 排放量,節約資源和提高能效至關重要。因此,我們致力於設備製造中的高效節能,並為此採用綠色環保的技術和產品,例如高能效的工業機器人 KR QUANTEC

此外,KUKA 在奧格斯堡的生產基地改用區域供熱,同樣有助於環境的永續發展,藉此我們能夠減少 18% 的 CO2 排放量。另外,我們每年在奧格斯堡透過太陽能產出 35000 瓩時的電力。在這裡,無論是新建物、擴建項目還是整修專案,我們都會落實——創新的環境保護理念——甚至高於法律法規的要求。

除此以外,我們還注重資源的使用效率,希望以永續方式,廢棄處置或者再生利用產品。因此,我們向客戶推出了一項再加工服務。

生態環境方面的管理體系和認證

我們藉助環境管理體系以及能源管理體系,確保我們的經營活動、產品及服務在方式、規模和影響等各個方面都符合規定。為此,我們始終致力於改進這套管理體系,避免造成環境負擔。我們在這個領域的永續性認證:

  • ISO 14001:依據國際標準 ISO 14001,制定環境管理體系的相關要求。其中關注焦點是持續改進流程。包括 ISO 14001 在內的一系列標準主要涉及生態平衡、環境指標以及環境工作審查。
  • ISO50001:該國際認證標準支持架構針對高效節能和 CO2 排放量的系統化能源管理,KUKA 計畫在 2016 年通過符合 ISO 50001 標準的能源管理體系認證。
  • VDA 6.4:KUKA 的相關生產基地通過了 VDA 6.4 認證,該標準是由 TÜV 針對汽車配件供應商所推出。

經濟永續發展:長遠的規劃和有責任感的行動

KUKA 一直貫徹可持續性經營發展的原則:我們計畫長遠,推動面向未來的專案,並嘗試從根本上解決問題。

因此,KUKA 是 Blue Competence(藍色效能)永續發展倡議的固定成員。此作為旨在向公眾展示,德國機械和設備製造行業在高效節能、生產過程優化和回收利用這些方面所取得的進步。

除此以外,KUKA 也積極投身於合作項目「高效節能與節約資源的車身設計」,這樣做的目的則是為了提高汽車生產技術領域的資源和能源效率。

經濟領域的管理體系和認證

為了實現長久持續的經營,我們同樣也在此落實了成熟的品質管制體系。在方面,我們所取得的認證包括:

  • AEO(Approved Economic Operator – 經認證的經營者):該認證的目的是為了確認國際供應鏈的安全可靠性。
  • ISO9001:該系列標準一方面專注於品質管理體系,另一方面則是為了在國家和國際層面上,達成相互之間的理解。
  • VDA 6 第 4 部分:作為汽車配件供應商,KUKA 同樣也通過了獨立標準 VDA 6 第 4 部分的認證。對於目前 ISO/TS 16949 標準認證尚未覆蓋的領域,該標準可以確認企業是否滿足汽車製造業的相關要求。
  • ISO/TS 16949:藉由這個標準,體系和流程品質以及客戶滿意度均能夠得到改進,重點在於發現缺陷,而非單純的避免。
  • EN/AS9100:該國際認證標準用作航空和航太業的品質管理體系,EN/AS9100 以 ISO90001 認證為基礎。
  • ISO13485:對於醫藥業,同樣也制定了品質管理體系,相關的 ISO13485 認證針對醫藥類產品的設計和生產,確定了相關的要求。
  • ISO3834:作為焊接領域的專家,這項標準對於 KUKA 而言同樣也十分重要。其描述了對於熔融焊接部件和構件的製造商的品質要求。
  • 已知托運人 (kC):這一身份證明我們企業所發送的空運貨物都是安全的。
確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多