開始使用 iiQKA

iiQKA 是使用 KUKA 機器人的全新方案。採用操作直覺的設計,具強大功能性,易於上手,可快速開始工作。

全新作業系統和自動化體驗 

生產環境中的急遽變化需要以新穎的概念來應對。作為活躍於全球的自動化解決方案供應商,KUKA 為此提出了答案:全新的作業系統 iiQKA.OS 結合 iiQKA 生態體系。iiQKA.OS 提供迅速直覺的功能開發和擴展可能性,以便能快速滿足市場需求,同時實現直覺易懂且可靠的操作方式 – 對於供應商和使用者來說,這都是寶貴的核心價值。KUKA 借助 iiQKA 生態體系,簡化了整個自動化生命週期,相較於以往,讓更多人能夠使用機器人技術,進而推動了機器人技術的民主化。

KUKA 任務 2030

簡單、直覺、迅速 

iiQKA.OS 和其支援性 iiQKA 生態體系均經過精心設計,旨在使整個客戶之旅盡可能地簡單直接、高效且直覺易懂 – 從購買到安裝,試運轉到程式設計,再到操作和快速重複用於新應用。

iiQKA 提供先進直接的解決方案和直覺易懂的應用,不僅能讓新手自信地轉型為自動化生產,同時還可以為專業用戶加快流程。專為能快速啟用而設計,幾乎不需任何專業知識,適應能力強並且能快速重複使用,再加上直覺化的內建支援功能iiQKA.OS 借助上述特點,協助您回應市場新需求,並為您和您的公司創造最大系統價值。歡迎搶先觀賞預告,認識我們具有良好支援的靈活系統是如何實現快速且符合經濟效益的機器人自動化技術。

優勢組合:iiQKA 試產套件 

在預推出 KUKA 的全新作業系統 iiQKA 時,一些客戶將有機會將其與 LBR iisy 協作機器人、KR C5 micro 機器人控制器、smartPAD pro 操作員設備和選配的預安裝抓取器結合進行測試。瞭解更多關於 iiQKA 推出和供應情形的資訊。 

Learn more

與客戶和合作夥伴共同開發

為了能夠提供出色的機器人使用者體驗,我們不僅與我們的專業合作夥伴,也與我們的社群共同努力開發整個 iiQKA 生態體系。因此,我們在推動產品和功能開發期間,使用者的反饋資訊發揮了深刻的影響。我們對初期採用者和開發合作夥伴旅途中的不同使用案例持續進行測試,目的在於找出他們的痛點、收獲和需求,進而在早期階段就能改良產品和功能。

原型客戶案例:電子專業製造服務供應商 Zollner Elektronik AG 成功測試 iiQKA

除了低生產成本以外,速度、敏銳度和靈活度是電子製造服務供應商欲實現高效成功生產流程最重要的因素。同時也是 iiQKA 試產套件 的最佳耐久性測試條件。

以先進的模組化軟體架構為基礎

iiQKA.OS 的成功關鍵因素之一是採用先進的模組化開放式軟體結構。這套作業系統以 IT 與工業標準 Linux 為基礎,採用模組化與容器化設計,有助於提高效率和加快開發速度。透過採用穩定一致的開放性介面,可以輕鬆地替機器人系統增加附加組件和擴展軟體。iiQKA.OS 使用者介面採回應式設計,可在不同螢幕上運行。此外,該介面也提供去中心化的資料反映,確保設備、服務和產品上的資料一致。 

iiQKA.OS 

進一步瞭解 KUKA 的全新作業系統 

Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定